Referencje

Rozwiązania automatyki WAGO w maszynach Kirow

  • 3/31/2021
  • Gdy żurawie kolejowe i transportery żużla firmy Kirow opuszczają fabrykę, czeka je wieloletnia praca w ekstremalnych warunkach: od mrozów -40°C po żar 1200°C, wśród wibracji, zakłóceń i wysokiego napięcia. Aby zapewnić niezawodność w tak wymagającym środowisku, Kirow — lider w produkcji żurawi kolejowych — postawił na systemy sterowania WAGO I/O 750 i 750 XTR, które spełniają rygorystyczne normy kolejowe i umożliwiają lokalne sterowanie bez rozbudowanego okablowania.

    Kirow dostarcza maszyny, które muszą działać bezbłędnie w sytuacjach krytycznych — przy usuwaniu skutków wypadków kolejowych czy układaniu zwrotnic o masie kilkunastu ton. W takich warunkach nie ma miejsca na kompromisy technologiczne. Systemy sterowania muszą być odporne na wstrząsy, wilgoć, skrajne temperatury i zakłócenia.

    Systemy WAGO sprawdzają się w projektach na całym świecie dzięki odporności na skrajne temperatury, wibracje i przepięcia. Kirow ceni je nie tylko za trwałość, ale też za kompatybilność nowych komponentów z wcześniejszymi wersjami oraz wsparcie techniczne — m.in. . przy eliminacji problemów z kondensacją. Po ponad pięciu latach eksploatacji firma nie odnotowała żadnych awarii, co potwierdza wysoką jakość i niezawodność rozwiązań WAGO.

    Wytrzymała elektronika dla trudnych warunków

    Dźwigi kolejowe i transportery żużla firmy Kirow są obsługiwane przez zaawansowane systemy sterowania. Wiele czujników monitoruje aktualny stan pracy i liczne siłowniki, aby zapewnić niezawodne sterowanie. Za przekazywanie sygnałów odpowiada system I/O. Na przykład pozycja dodatkowych wsporników stabilizujących żurawia jest kontrolowana przez czujniki indukcyjne. Jeśli podpory znajdują się w wymaganej odległości, wówczas moduł wyjścia dwustanowego w systemie aktywuje lampkę kontrolną. Inne czujniki sprawdzają, czy mechanizm kompensacji przechyłu jest prawidłowo zablokowany podczas transportu i odblokowany podczas pracy.

    „Szukaliśmy systemu I/O, który został już przetestowany w trudnych warunkach kolejowych. W porównaniu z innymi producentami WAGO wyróżniało się niezawodną techniką połączeń sprężynowych i solidną technologią CANopen“, relacjonuje Arnfried Wagner, odpowiedzialny w Kirow za technikę sterowania. Kirow korzysta obecnie z WAGO I/O System 750. Producent z Minden był w stanie udowodnić wytrzymałość swoich rozwiązań dla specjalnych wymagań przemysłu kolejowego zgodnie z EN 50155 (norma kolejowa) i EN 50121/3/2 (kompatybilność elektromagnetyczna). Technika zacisku sprężynowego oraz elektronika WAGO zostały przetestowane pod kątem odporności na wstrząsy i uderzenia, otrzymały także certyfikaty potwierdzające odporność na ekstremalne warunki pogodowe, zakłócenia i wibracje oraz wytrzymałość dielektryczną.

    Według Arnfrieda Wagnera inne zalety rozwiązań WAGO to ich modułowa koncepcja i kompaktowa budowa. Tam, gdzie potrzebne są czujniki i siłowniki, można umieścić zajmujące niewiele miejsca węzły I/O i zrezygnować ze skomplikowanego oprzewodowania do centralnego systemu sterowania. Ze względu na niewielkie odległości producent stosuje przewody o małych przekrojach, które są mniej podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Dzięki dużej liczbie dostępnych wejść i wyjść analogowych oraz dwustanowych WAGO I/O System stanowi doskonałe uzupełnienie własnego systemu sterowania firmy Kirow. Dlatego w przyszłości za pomocą modułów wyjściowych WAGO I/O System będą sterowane również dodatkowe funkcje, takie jak np. ruchy ramion nośnych.

    Używamy produktów WAGO od ponad pięciu lat i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Nigdy nie mieliśmy żadnych awarii pomimo ekstremalnych warunków pracy.

    Arnfried Wagner
    Engineer responsible for control technology at Kirow

    Rosnące wymagania wobec technologii

    „Używamy produktów WAGO od ponad pięciu lat i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Nigdy nie mieliśmy żadnych awarii pomimo ekstremalnych warunków pracy. Oferowane rozwiązania są elastycznie dostosowane do różnych wymagań i mają dobry stosunek ceny do jakości“, mówi Wagner, który wysoko ocenia współpracę z WAGO. „Na początku nie doszacowaliśmy wagi problemów z kondensacją w obszarach o ekstremalnych wahaniach temperatury. Wspólnie z WAGO znaleźliśmy jednak szybko odpowiednie rozwiązanie i pokryliśmy elektronikę specjalną powłoką ochronną. Od tego czasu nie mieliśmy już żadnych problemów z wilgocią, a nasi klienci są bardzo zadowoleni z niezawodności oferowanych przez nas rozwiązań“, podkreśla Arnfried Wagner.

    W firmie Kirow szczególną wagę przywiązuje się do standardowych interfejsów, jak np. interfejs sieciowy dla CANopen, a także do łatwej obsługi systemów. Pomimo ciągłej pracy w trudnych warunkach, technika połączeń sprężynowych WAGO zapewniła absolutną niezawodność zarówno w obszarze złączek, jak i sterowników. Rozszerzony zakres temperatur jest dla nas coraz ważniejszy. Dla przykładu otrzymaliśmy zapytania ofertowe z Litwy i Chin, gdzie wymagana jest bezawaryjny praca urządzeń w temperaturze -40°C. System 750 XTR WAGO idealnie się do tego nadaje“, zaznacza Wagner. WAGO I/O System 750 XTR charakteryzuje się rozszerzonym zakresem temperatury pracy, wynoszącej od -40°C do +70°C. Jest również odporny na napięcia do 5 kV i wibracje do 5g przyspieszenia.

    Doświadczenie firmy Kirow pokazuje, że samo posiadanie sprawdzonej technologii już nie wystarcza. Zgodność z normami dotyczącymi warunków klimatycznych, ochrony EMC lub weryfikacji bezpieczeństwa musi być potwierdzona certyfikatami. Dzięki własnemu, akredytowanemu laboratorium badawczemu WAGO jest w stanie dostarczyć dowodów na zgodność z wszystkimi obowiązującymi standardami.

    Kompatybilność i długotrwała dostępność produktów

    Klienci producentów rozwiązań dla branży kolejowej oczekują, że okres eksploatacji ich produktów wyniesie co najmniej 20 lat. Ważna jest również jakość serwisu i dostępność części zamiennych. Cykl innowacyjny oprogramowania i komponentów elektronicznych nie jest jednak często zgodny z tymi wymaganiami. Inżynier odpowiedzialny za technikę sterowania w Kirow miał kilka rozczarowujących doświadczeń z dostawcami elektroniki. „Wielokrotnie byliśmy zaskakiwani wycofywaniem z rynku ważnych części. Filozofia produktów WAGO jest pod tym względem znacznie lepsza, ponieważ nowe komponenty są zawsze kompatybilne z wcześniejszymi wersjami. Ta ciągłość jest dla nas bardzo ważna.“

    Przegląd produktów

    moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms
    Nr kat. 750-430

    moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms

    moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne
    Nr kat. 750-455

    moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne

    interfejs sieciowy PROFIBUS DP; 2. generacja; 12 MBd
    Nr kat. 750-333

    interfejs sieciowy PROFIBUS DP; 2. generacja; 12 MBd

    moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC
    Nr kat. 750-559

    moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC

    moduł wejść analogowych 2-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt100-/RTD
    Nr kat. 750-461

    moduł wejść analogowych 2-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt100-/RTD

    moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne; ekstrem.
    Nr kat. 750-455/040-000

    moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne; ekstrem.

    moduł wejść dwustanowych 16-kanałowy; 24 V DC; 3 ms; ekstrem.
    Nr kat. 750-1405/040-000

    moduł wejść dwustanowych 16-kanałowy; 24 V DC; 3 ms; ekstrem.

    moduł wejść analogowych 2/4-kanałowy; pomiar rezystancji; możliwość konfiguracji; ekstrem.
    Nr kat. 750-464/040-000

    moduł wejść analogowych 2/4-kanałowy; pomiar rezystancji; możliwość konfiguracji; ekstrem.

    moduł interfejsu RS-232/-485; ekstrem.
    Nr kat. 750-652/040-000

    moduł interfejsu RS-232/-485; ekstrem.

    moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 0,5 A; podłączenie 2-przewodowe; ekstrem.
    Nr kat. 750-1515/040-000

    moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 0,5 A; podłączenie 2-przewodowe; ekstrem.

    WAGO w praktyce

    Referencje dla transportu szynowego

    railway_sbb-mit-steuerung-von-wago_2000x1125.jpg

    Szwajcarskie Koleje Państwowe – dworce pod pełną kontrolą

    Wprowadzony na szwajcarskich dworcach system sterowania i zgłaszania awarii instalacji elektrycznych (LSS-CH) oparty na automatyce WAGO zastępuje aż 23 systemy sterowania.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas:

    Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!