railway_Fotolia_65801186_X_2000x1125.jpg

Norma kolejowa

EN 50155 / IEC 60571

W przypadku zastosowań kolejowych wymagana jest zgodność z normą DIN EN 50155. Chociaż ma ona swój międzynarodowy odpowiednik – IEC 60571, to właśnie DIN EN 50155 jest powszechną i uznawaną na całym świecie „normą kolejową“.

W normie opisano różne zastosowania kolejowe. Odnosi się ona również do urządzeń elektronicznych w pojazdach szynowych. Norma ta nie zobowiązuje do posiadania certyfikatu ani spełniania jej wymagań, a jedynie do uwzględnienia sklasyfikowanych w niej warunków pracy w pojazdach szynowych, które dzięki tej normalizacji są spójne, porównywalne i zrozumiałe.

Norma kolejowa

Norma DIN EN 50155 / IEC 60571 w skrócie

railway_Dokumentation_Pruefung__Labor_Tech07857_1_2000x1125.jpg

Istotne informacje

Zasadniczo norma EN 50155 określa:

  • warunki eksploatacji (środowisko, zasilanie, EMC)

  • właściwości techniczne (elementy konstrukcyjne, budowa, projekt)

  • niezawodność, serwisowanie, okres użytkowania

  • wymagane badania i dokumenty

railway_Schockpruefung_Labor_Tech07822_2000x1125.jpg

Odniesienia i klasyfikacja

Norma EN 50155 odnosi się do wielu różnych badań i innych norm (np. odporność na wibracje i wstrząsy: EN 61373 lub zakłócenia elektromagnetyczne: EN 50121-3-2) i klasyfikuje ich wyniki.

railway_Spannungsabfall_Labor_Tech07896a_2000x1125.jpg

Wymagania i wytyczne

Wymagania i wytyczne należy odnosić do konkretnych elementów konstrukcyjnych. Najważniejsze punkty, które należy uwzględnić:

  • temperatura

  • wibracje i wstrząsy

  • wilgotność względna

railway_s_Labor_Vibrationsprüfung_000_xx_2000x1125.jpg

Podzespoły elektroniczne

W przypadku podzespołów elektronicznych (przekaźniki, optoseparatory, przetworniki pomiarowe itp.) należy uwzględnić warunki eksploatacji istotne dla elektroniki, m.in.:

  • wahania napięcia i przerwy w zasilaniu

  • EMC (emisja zakłóceń, odporność na zakłócenia)

  • wybór podzespołów i kryteria projektowe

Warto przeczytać

Więcej na temat rozwiązań dla transportu szynowego

railway_Fotolia_20139-nadel-21a-DSC_1827_hell_2000x1500.jpg

Ochrona przeciwpożarowa

Kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Dbają o to nie tylko operatorzy, lecz także producenci pojazdów i komponentów. Niezależnie od przyczyny pożaru, pasażerowie muszą być jak najlepiej chronieni.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!