Projektowanie rozwiązań dla energetyki z myślą o przyszłości

Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tych wymagań.

Skorzystaj z naszych doświadczeń

Transformacja energetyczna z rozwiązaniami od WAGO

Transformacja energetyczna z rozwiązaniami od WAGO

Wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii – tylko współdziałanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za te działania sprawi, że transformacja energetyczna stanie się możliwa. Dlatego WAGO jest wieloletnim i niezawodnym partnerem branży energetycznej – zarówno przedsiębiorstw komunalnych, operatorów i integratorów systemów, firm budujących stacje, jak i klientów przemysłowych.

Poznaj nasze produkty rozwiązania dla energetyki

SPM-5-2000x1125.jpg

Zarządzanie farmą PV
i nie tylko

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Funkcjonalności te realizuje rozwiązanie WAGO Solar Park Management.

Szafy_telemechaniki_stage_2000x1125.png

Cyfrowa transformacja sieci nN i SN

Kluczowym wyzwaniem dla wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) jest niezawodność oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do klienta. Jednocześnie zmieniające się otoczenie w obszarze wytwarzania energii elektrycznej implikuje kolejne wyzwania dla operatorów. Odpowiedzią na te potrzeby są szafy telemechaniki WAGO.

Stacja_elektroenergetyczna_2000x1125.jpg

Cyfrowa transformacja sieci WN i NN

Cyfrowa stacja elektroenergetyczna to nowoczesna architektura stacyjna, w której tradycyjne sygnały analogowe i binarne są zastąpione komunikacją cyfrową opartą o protokoły IEC 61850, w szczególności GOOSE oraz Sampled Values (SV).

LPW_set_2000x1125.png

Listwy pomiarowe WAGO LPW

Listwy Pomiarowe WAGO LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

LKW_set_2000x1125.jpg

Listwy kontrolne WAGO LKW

Listwy kontrolne WAGO LKW pozwalają na wygodną i - co istotne - bezpieczną eksploatację układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Mikrosieć

Rozwiązanie dla przemysłu, infrastruktury oraz budynków.

Rozwój technologii związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii, idąca za tym dostępność źródeł własnych, rosnące koszty energii, rozwój sektora e-mobility i zmiany zachodzące na rynku - to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że coraz częściej firmy zmieniają swój model gospodarowania energią. Przestają być wyłącznie jej odbiorcami i reorganizują swoją infrastrukturę. Tworzą mikrosieci.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Rozwiązania dla e-mobilności

Ładowanie pojazdów elektrycznych (EV-charging) staje się coraz ważniejsze w kontekście transformacji energetycznej i transportowej. Inteligentne rozmieszczenie punktów ładowania i zarządzanie obciążeniem w związku z rozwojem e-mobilności stanowią główne wyzwania dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.WAGO oferuje indywidualne rozwiązania dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w zakresie ich przyłączania oraz sterowania przepływem energii.

Usprawnienie w zarządzaniu i eksploatacji sieci

Cyfryzacja sektora energetycznego oraz regulacje wymuszające zwiększenie wydajności to tematy, których operatorzy sieci i przedsiębiorstwa komunalne nie mogą ignorować. Aplikacja WAGO Grid Gateway oferuje rozwiązanie, które umożliwia operatorom sieci energetycznych cyfryzację stacji elektroenergetycznych. W ten sposób mogą oni usprawnić zarządzanie siecią oraz jej eksploatację, unikając jednocześnie zbędnej rozbudowy sieci. Jak działa aplikacja WAGO Grid Gateway i jakie korzyści może przynieść zarządcom aktywów oraz administratorom sieci, wyjaśniamy w artykule.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Niezawodny system telesterowania

Telesterowanie oznacza monitorowanie i sterowanie obiektami rozproszonymi. Za pomocą odpowiednich protokołów komunikacyjnych dane procesowe mogą być przesyłane i odbierane z jednej lub wielu lokalizacji. Telesterowanie stanowi integralną część oferty WAGO. System otrzymał wszystkie najważniejsze światowe dopuszczenia i jest stosowany w najtrudniejszych warunkach, jak na przykład stacje sieciowe o wszystkich poziomach napięcia, górnictwo, obiekty morskie i rurociągi.

Produkty i rozwiązania dla energetyki w praktyce

The power of youth moment

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej działa nowoczesne Laboratorium LINTE^2. Ważnym obszarem działalności laboratorium są rozproszone systemy sterowania w sieciach elektroenergetycznych typu SMART GRID.

  1. 00:01

    The power of youth moment

  2. 00:03

    Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

  3. 00:01

    Ageto Energy – elastyczne mikrosieci energetyczne

  4. 00:01

    The energy for the future moment

Inspiracja dla Ciebie

Opinie, sugestie i know-how:
Z WAGO poznasz zagadnienia związane z energetyką z wielu perspektyw.

Odkryj produkty WAGO

Produkty i technologie do zastosowania

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Wszystkie funkcje dla każdej sieci obiektowej: w zakresie automatyki zdalne systemy I/O WAGO dają najlepszą możliwość dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb.

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

Automatyzacja tam, gdzie dla innych systemów kończą się możliwości – niezawodnie i ekonomicznie aż do strefy zagrożenia wybuchem 0/20!

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Przekładniki prądowe i odejścia napięciowe

Maksymalizacja efektywności energetycznej: WAGO oferuje właściwe rozwiązanie dla osiągnięcia tego celu – w pełni dopasowane i odpowiednie dla każdego etapu procesu.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Z TOPJOB® S zyskujesz przewagę

Wystarczy podłączyć i gotowe: dzięki złączkom listwowym TOPJOB®S połączysz wszystko szybko i pewnie – w dowolnym miejscu na świecie i przy wszystkich zastosowaniach.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Złączki do płytek drukowanych do energoelektroniki

Kompaktowe wymiary przy stałej niezawodności: wymagania stawiane układom energoelektroniki są bardzo wysokie. Złączki do płytek drukowanych WAGO potrafią im sprostać.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

POWER CAGE CLAMP do instalacji silnoprądowych

Optymalna siła docisku w instalacjach silnoprądowych – także w obszarach zagrożonych wybuchem Technika POWER CAGE CLAMP WAGO zapewni Ci wszystko, co konieczne w aplikacjach silnoprądowych.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.