Stabilizacja systemu elektroenergetycznego i integracja magazynów energii

Rynek mocy i usługi systemowo-bilansujące w WAGO Power Plant Control

  • 11/20/2025
  • We współczesnej energetyce utrzymanie równowagi mocy jest coraz większym wyzwaniem, a tzw. usługi bilansujące pomagają operatorom sieci w jej stabilizacji. Rozwiązania wykorzystujące bibliotekę WAGO Power Plant Control umożliwia instalacjom OZE i magazynom energii uczestnictwo w tych usługach.

    W szybko zmieniającym się europejskim sektorze energetycznym jednym z najważniejszych zadań jest utrzymanie równowagi pomiędzy wytwarzaniem a zużyciem energii. Aby sprostać temu wyzwaniu, na rynku pojawiły się nowe usługi systemowe, takie jak FCR, aFRR i mFRR, czyli rezerwy mocy bilansującej. Operatorzy systemów przesyłowych – w Polsce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – muszą wykorzystywać różne typy tych rezerw, by zapewnić stabilne funkcjonowanie krajowej sieci elektroenergetycznej.

    WAGO Power Plant Control pozwala OZE i magazynom energii aktywnie uczestniczyć w usługach bilansujących FCR, aFRR, mFRR i RR, zapewniając szybkie, automatyczne lub manualne reakcje na potrzeby operatora systemu przesyłowego. Dzięki temu wspiera stabilność sieci i zwiększa opłacalność inwestycji w OZE oraz magazyny energii.

    Jak WAGO wspiera operatorów i producentów?

    • Integracja magazynów energii (BESS):
      WAGO umożliwia podłączenie magazynów energii, które mogą świadczyć wszystkie typy usług bilansujących

    • Automatyzacja i komunikacja:
      sterowniki WAGO zapewniają zgodność z wymaganiami NC RfG i Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i europejskimi wytycznymi

    • Elastyczność:
      rozwiązania WAGO mogą obsługiwać zarówno szybkie reakcje (FCR, aFRR), jak i dłuższe procesy (mFRR, RR)

    • Bezpieczeństwo i niezawodność:
      WAGO oferuje certyfikowane rozwiązania, które spełniają wymagania operatorów systemów przesyłowych



    Usługi bilansujące możliwe do realizacji z wykorzystaniem WAGO Power Plant Control



    Usługa

    Charakterystyka

    Rola WAGO Power Plant Control

    FCR

    Frequency Containment Reserve

    Regulacja pierwotna, aktywowana w ciągu kilku sekund. Stabilizuje częstotliwość po nagłych odchyleniach.

    WAGO umożliwia szybkie sterowanie mocą źródeł i magazynów energii, aby natychmiast reagować na sygnały operatora.

    aFRR

    automatic Frequency Restoration Reserve

    Regulacja wtórna, automatyczna, aktywowana w ciągu 30 sekund–15 minut. Przywraca częstotliwość do wartości nominalnej.

    System integruje się z sygnałami operatora, automatycznie dostosowując moc wytwórczą lub pobór energii.

    mFRR

    manual Frequency Restoration Reserve

    Regulacja trzeciego stopnia, aktywowana ręcznie przez operatora w ciągu 15–30 minut. Stabilizuje bilans mocy po większych zakłóceniach.

    WAGO zapewnia możliwość szybkiej reakcji na polecenia operatora, sterując jednostkami wytwórczymi lub magazynami energii.

    RR

    Replacement Reserve

    Rezerwa zastępcza, aktywowana w ciągu 30–60 minut. Zastępuje inne rezerwy w przypadku ich niedoboru.

    WAGO umożliwia planowe uruchamianie dodatkowych zasobów energii, np. magazynów lub bloków wytwórczych.

    Regulator_sterownik_app_2000x2000.jpg

    Regulacja mocy

    Rozwiązanie WAGO Solar Park Management, to między innmi biblioteki programowe, które zapewniają funkcjonalność regulacji mocy w dwóch formach:

    • Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie

    • Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC)