SPM-5-2000x1125.jpg

Zarządzanie farmą PV
i nie tylko

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Funkcjonalności te realizuje rozwiązanie WAGO Solar Park Management.

Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management?

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Odpowiedzią na te potrzeby jest koncepcja WAGO Solar Park Management.

Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management? To urządzenia WAGO, które dzięki temu, że są modularne oraz swobodnie programowalne, są w stanie dopasować się do konkretnej farmy fotowoltaicznej. Cały system w połączeniu z oprogramowaniem i wdrożeniem, które może być wykonane zarówno samodzielnie jak i wspólnie z naszymi partnerami, umożliwia właścicielowi farmy zarządzanie całą instalacją i wywiązanie się z technicznych wymagań związanych z jej funkcjonowaniem w sieci elektroenergetycznej.

Jakie zadania realizuje WAGO Solar Park Management?

  • Monitoring punktu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku sterownik WAGO pracuje jako klasyczny koncentrator danych – sterownik telemechaniki, którego celem jest zbieranie informacji z podrzędnych urządzeń stacji transformatorowej i zapewnienie zdalnej i bezpiecznej łączności z systemem SCADA.

  • Rozwinięciem funkcjonalności sterownika telemechaniki jest regulacja mocy czynnej i biernej ze źródła wytwarzania OZE w celu zapewnienia stabilności pracy sieci.

  • Trzecią grupą funkcjonalności jest monitoring wewnętrzny. W ramach koncepcji WAGO Solar Park Management proponujemy klientowi urządzenia i systemy, które umożliwiają integrację takich urządzeń jak: stacje pogodowe, inwertery, dataloggery czy inne czujniki, które zostaną zastosowane na farmie PV.

Integracja, monitoring, komunikacja, regulacja

Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Integracja i monitoring parametrów

Sterowniki WAGO mogą zapewnić integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV np. datalogery, stacje pogodowe. Integracja urządzeń umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

Koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE.

Regulator_sterownik_app_2000x2000.jpg

Regulacja mocy

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).

Dlaczego WAGO Solar Park Management?

  • Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie (WAGO BOX) od urządzeń, poprzez oprogramowanie, po wdrożenie i uruchomienie obiektu oraz szkolenia.

  • Dostarczymy klientowi: sterowniki komunikacyjne, układy zasilania UPS, modemy łączności, baterie akumulatorów, prefabrykowane szafy, gotowe aplikacje.

  • Dodatkowo zapewniamy schematy oraz dokumentację w obrębie funkcjonalności WAGO.

  • Biblioteka WAGO Power Plant Control uwzględnia wymogi aktualnych kodeksów sieciowych i może być stosowana nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również innych źródeł OZE.

  • Spełniamy standardy OSD.

  • Skala zrealizowanych wdrożeń w polskiej energetyce sprawia, że mamy doświadczenia, które będą pomocne w relacjach z operatorami sieci.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nowe funkcjonalności

Rynek mocy i usługi systemowo-bilansujące w WAGO Power Plant Control

We współczesnej energetyce utrzymanie równowagi mocy jest coraz większym wyzwaniem, a tzw. usługi bilansujące pomagają operatorom sieci w jej stabilizacji. Rozwiązania wykorzystujące bibliotekę WAGO Power Plant Control umożliwia instalacjom OZE i magazynom energii uczestnictwo w tych usługach.

Farma_PV+Wiatr_2000x1125.jpg

Rozwiązanie WAGO Solar Park Management wspiera Cable Pooling

Jednym z nowoczesnych podejść do efektywnej dystrybucji wytworzonej energii jest cable pooling, czyli współdzielenie infrastruktury sieciowej przez wiele źródeł energii. WAGO, oferuje zaawansowane rozwiązania, które wspierają ten proces.

Referencje

Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

Fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe instalacje. Równie szybko przybywa dużych instalacji przemysłowych. Wzrost inwestycji w tym segmencie rynku to głównie efekt wprowadzenia wsparcia dla takich źródeł w ramach systemu aukcyjnego. Szacuje się, że w dość krótkiej perspektywie do sieci elektroenergetycznych zostaną przyłączone instalacje o mocy kilku gigawatów, co będzie stanowić nie lada wyzwanie z punktu widzenia stabilności systemu. – Konieczna jest nie tylko standardowa modernizacja obecnej infrastruktury sieciowej, ale i przygotowanie jej na funkcjonowanie w nowych, odmiennych warunkach – wskazują eksperci WAGO.

Farma_PV_3_2000x666.jpg

Kolejne farmy PV z regulatorem mocy WAGO

Czerwiec był pracowity dla polskiej ekipy zajmującej energetyką w WAGO. Uruchomiliśmy systemy układu regulacji na dwóch farmach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 74 MW każda. To jedne z największych pod względem mocy takie obiekty w Polsce.

Farma_PV_2_2000x1125.jpg

Regulacja mocy farmy fotowoltaicznej na przykładzie rozwiązania WAGO

Odnawialne źródła energii są głównym filarem transformacji energetycznej, a ich udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej stale rośnie. Warto zwrócić uwagę, że wzrost ilości źródeł OZE w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) niesie ze sobą nowe wyzwania. Rozproszone systemy wytwarzania energii muszą wspierać i zapewniać jakość energii na odpowiednim poziomie. W tym miejscu pojawia się WAGO ze swoim rozwiązaniem, które umożliwia skuteczną regulację mocy czynnej i biernej na farmach fotowoltaicznych.

Industry_PV_2000x1125.jpg

Rozproszona instalacja PV pod nadzorem WAGO

We wrześniu uruchomiliśmy wspólnie z naszym partnerami rozproszoną instalację fotowoltaiki przyłączoną do sieci warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji. Rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu i urządzeniach WAGO, gwarantuje odpowiednio szybką reakcję na informację o zadziałaniu zabezpieczenia oraz sygnały OSD. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym musieliśmy sprostać realizując ten projekt możemy śmiało powiedzieć, że to pionierskie rozwiązanie w skali kraju.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.