Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Integracja i monitoring parametrów

WAGO Solar Park Management

Sterowniki WAGO mogą zapewnić integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV np. datalogery, stacje pogodowe. Integracja urządzeń umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy.

Jak działa nasze rozwiązanie?

Integracja wszystkich urządzeń

Z punktu widzenia stacji elektroenergetycznej najważniejszym urządzeniem jest sterownik polowy, który realizuje automatykę zabezpieczeniową dla farmy PV (czy innego źródła OZE). Sterownik WAGO zapewnia zdalny dostęp i zdalny odczyt takiego urządzenia poprzez wykorzystanie protokołów Modbus bądź IEC60870-5-103. Dodatkowo zapewniamy kontrolę stanu pracy transformatora, jak również układu podtrzymania zasilania (UPS). Jest to o tyle istotne, że bardzo często takie obiekty, jak farmy fotowoltaiczne znajdują się w oddaleniu od zabudowań czy miejscowości. Dlatego zapewnienie podtrzymania zasilania wraz z monitoringiem gwarantuje bezawaryjną pracę obiektu, co przekłada się bezpośrednio na maksymalizację zysków. Do realizacji układu zasilania UPS można zastosować zasilacze WAGO, które doskonale sprawdzają się w zastosowaniach energetycznych.

Wśród dodatkowych urządzeń integrowanych przez rozwiązanie WAGO znajdują się również liczniki energii odczytywane zgodnie z IEC 62056-21 i DLMS. W celu pozyskania aktualnych informacji o stanie sieci energetycznych sterownik WAGO komunikuje się z analizatorami sieci poprzez protokół cyfrowy Modbus.

Koncepcja Solar Park Management to również integracja urządzeń po stronie farmy PV, takich jak inwertery, datalogery, stacje pogodowe, czujniki nasłonecznienia itp. Transmisja danych z inwerterów odbywa się z wykorzystaniem komunikacji Modbus RTU oraz specjalnego protokołu komunikacji SunSpec.

Monitoring wewnętrzny – wsparcie dla operatora farmy PV

Wszystkie dane rejestrowane są w postaci bazy SQL oraz plików CSV i przesyłane do aplikacji chmurowej bądź tradycyjnego systemu SCADA. Poprzez aplikację chmurową użytkownik ma dostęp do lokalizacji swoich obiektów oraz możliwość generowania raportów z parametrami pracy i ewentualną sygnalizacją awarii w trybie on-line. System jest tak zaprojektowany, aby można było nadawać poziomy uprawnienia dostępu do danych tylko wybranym osobom. Zakres możliwości systemu nadzorującego pracę obiektów jest określany na etapie przygotowywania aplikacji.

Dlaczego WAGO?

Farma_PV_2000x1125.jpg
  • Zdalne zarządzanie całym portfelem farm PV.

  • Redukcja kosztów eksploatacji i serwisu, np. poprzez eliminowanie niepotrzebnych wyjazdów serwisowych.

  • Szybkie wykrywanie awarii oraz zdalne reagowania na zaistniałe sytuacje.

  • Integracja urządzeń różnych producentów poprzez jeden system automatyki WAGO.

WAGO Solar Park Management - Inne funkcjonalności

Regulator_sterownik_app_2000x2000.jpg

Regulacja mocy

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

Koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE.

Referencja

Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

Fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe instalacje. Równie szybko przybywa dużych instalacji przemysłowych. Wzrost inwestycji w tym segmencie rynku to głównie efekt wprowadzenia wsparcia dla takich źródeł w ramach systemu aukcyjnego. Szacuje się, że w dość krótkiej perspektywie do sieci elektroenergetycznych zostaną przyłączone instalacje o mocy kilku gigawatów, co będzie stanowić nie lada wyzwanie z punktu widzenia stabilności systemu. – Konieczna jest nie tylko standardowa modernizacja obecnej infrastruktury sieciowej, ale i przygotowanie jej na funkcjonowanie w nowych, odmiennych warunkach – wskazują eksperci WAGO.

Farma_PV_2_2000x1125.jpg

Regulacja mocy farmy fotowoltaicznej na przykładzie rozwiązania WAGO

Odnawialne źródła energii są głównym filarem transformacji energetycznej, a ich udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej stale rośnie. Warto zwrócić uwagę, że wzrost ilości źródeł OZE w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) niesie ze sobą nowe wyzwania. Rozproszone systemy wytwarzania energii muszą wspierać i zapewniać jakość energii na odpowiednim poziomie. W tym miejscu pojawia się WAGO ze swoim rozwiązaniem, które umożliwia skuteczną regulację mocy czynnej i biernej na farmach fotowoltaicznych.

Farma_PV_3_2000x666.jpg

Kolejne farmy PV z regulatorem mocy WAGO

Czerwiec był pracowity dla polskiej ekipy zajmującej energetyką w WAGO. Uruchomiliśmy systemy układu regulacji na dwóch farmach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 74 MW każda. To jedne z największych pod względem mocy takie obiekty w Polsce.

Industry_PV_2000x1125.jpg

Rozproszona instalacja PV pod nadzorem WAGO

We wrześniu uruchomiliśmy wspólnie z naszym partnerami rozproszoną instalację fotowoltaiki przyłączoną do sieci warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji. Rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu i urządzeniach WAGO, gwarantuje odpowiednio szybką reakcję na informację o zadziałaniu zabezpieczenia oraz sygnały OSD. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym musieliśmy sprostać realizując ten projekt możemy śmiało powiedzieć, że to pionierskie rozwiązanie w skali kraju.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.