Nowe produkty 28 listopada 2024

Idealne rozwiązanie dla indywidualnych projektów PCB

Zalety:

  • z dźwignią, przyciskiem lub otworem montażowym – dogodny rodzaj obsługi dla każdego zastosowania

  • 2621 i 2641 dostępne w opakowaniach typu tape-and-reel oraz w wykonaniu do lutowania w technice Reflow

Złącza do PCB dla przewodów o przekroju do 1,5 mm²

Wraz z wprowadzeniem serii 2621 i 2641, WAGO rozszerza swoją ofertę złączy do PCB dla przewodów o mniejszych przekrojach do 1,5 mm². Nowe serie 2621 i 2641, obok serii 2601 z techniką dźwigniową, są przeznaczone do oprzewodowania obwodów sygnalizacyjnych. Dostępne są złącza w wersji z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2621) oraz przyciskami (seria 2641).

Można więc wybrać najwygodniejszy sposób obsługi dla każdej aplikacji. Ta wszechstronność jest szczególnie korzystna np. przy projektowaniu połączeń. Niezależnie od rodzaju obsługi złącza z serii 2621 i 2641 mają takie same wymiary i taki sam footprint, dzięki czemu można je łatwo wymieniać. Również wygląd i kształt złączy z serii 26xx jest identyczny, bez względu na zakres obsługiwanych przekrojów.

Seria 2621: zacisk Push-in CAGE CLAMP® – wtykowy montaż przewodów jednodrutowych

Konfigurator WAGO Smart Designer oferuje różne opcje personalizacji złącz do PCB. Możliwe jest wybranie np. określonego koloru lub nadruku na złączach.

Zarówno seria 2621, jak i 2641 są dostępne w opakowaniach typu tape-and-reel do zautomatyzowanego montażu i są również oferowane w wykonaniu do lutowania w technice Reflow.

Seria 2641: kompaktowe złącze do PCB z przyciskami

Złącza do PCB dla przewodów o przekroju do 2,5 mm²

W celu sprawniejszego i bardziej komfortowego podłączania urządzeń WAGO rozszerza swoje portfolio złączy do PCB o serie 2602, 2622 i 2642, które nadają się do przewodów o przekrojach do 2,5 mm² i oferują różne sposoby obsługi właściwe do wymogów aplikacji. Dostępne są złącza z dźwignią (seria 2602), z zaciskiem sprężynowym Push-in CAGE CLAMP® (seria 2622) oraz z przyciskami (seria 2642). Złącza te mogą być stosowane np. w zasilaczach, skrzynkach naściennych i elektronice przemysłowej.

Złącza PCB do automatycznego montażu z Reflow

Dla usprawnienia automatycznego montażu na płytkach PCB złącza z serii 2624 i 2626 są przystosowane do procesu lutowania Reflow. Zmniejsza to nakłady związane z produkcją w porównaniu do lutowania na fali. Złącza do PCB są dostępne dla przekrojów 4 mm² (serie 2624) oraz 6 mm² (seria 2626). Obie serie zostały wyposażone w zacisk Push-in CAGE CLAMP® do szybkiego i sprawnego montażu przewodów.

Numery katalogowe

Przekrój przewodu maks. 1,5 mm²

2621-1xxx, 2621-3xxx (otwór montażowy)

2641-1xxx, 2641-3xxx (przyciski)

Przekrój przewodu maks. 2,5 mm²

2602-11xx,2602-31xx (dźwignia)

2622-1xxx, 2622-3xxx (otwór montażowy)

2642-1xxx, 2642-3xxx (przyciski)

W opakowaniu tape-and-reel oraz przystosowane do Reflow

2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: