Innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego programowania i zarządzania cyklem życia budynków

Oprogramowanie do programowania i zarządzania cyklem życia budynków

Projekty z zakresu automatyki budynkowej charakteryzują się coraz krótszymi czasami realizacji, bardziej złożonymi strukturami oraz stale rosnącym wykorzystywaniem oprogramowania w całym procesie.
Do tego dochodzą coraz większe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, na przykład obsługi certyfikatów i haseł.

WAGO Solution Builder to idealne narzędzie do zarządzania, konfigurowania i dokumentowania dużych projektów obejmujących wiele sterowników.

Zalety rozwiązania:

  • efektywne zarządzanie dużymi projektami z podobnymi aplikacjami

  • strukturyzowana, intuicyjna obsługa z dużymi możliwościami ponownego wykorzystania

  • masowa parametryzacja, uruchamianie i monitorowanie



Kompleksowe projektowanie systemów

Od planowania, przez realizację, aż po uruchomienie instalacji – w ramach Building Ecosystem WAGO Solution Builder oferuje całościowe i efektywne oprogramowanie,
które optymalnie wspiera instalatorów rozwiązań dla automatyki budynkowej.

WAGO Solution Builder to kompleksowe i wydajne oprogramowanie, które zapewnia najlepsze możliwe wsparcie dla projektantów rozwiązań automatyki budynkowej. Przepływ pracy jest zoptymalizowany w taki sposób, aby oddzielić kompletne tworzenie projektu w biurze (offline) od uruchomienia go na miejscu (online). Całą dokumentację projektową można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia myszą. Ponadto istnieje możliwość zapisywania aplikacji w formie szablonów w celu ich ponownego wykorzystania. Wszystkie grupy użytkowników mogą współpracować ze sobą za pośrednictwem centralnego interfejsu webowego. Zapewnia to spójny przepływ pracy i pozwala na bieżąco kontrolować cały projekt budynku. Oszczędność czasu i kosztów wynika również z możliwości sprytnego, masowego przetwarzania danych, nawet w przypadku projektów z dużą liczbą sterowników. Systemy adresowania dla drzewa projektu i opisu punktów danych są wspierane natywnie. Stanowią one zatem integralną część organizacji projektu. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ich późniejszego tworzenia, co wiązałoby się z dużym nakładem czasu i pracy oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów.

Rozwiązanie pełne zalet

Funkcje

Kompleksowe podejście

WAGO Solution Builder wspiera Twój projekt od momentu pozyskania kontraktu, poprzez wykonanie, sporządzenie dokumentacji i oddanie obiektu do użytku, aż po okresowe przeglądy oraz konserwację sprzętu i oprogramowania. Nasze oprogramowanie umożliwia równoległe tworzenie kilku rozwiązań dla automatyki budynkowej i stały dostęp do wszystkich danych.

Dodatkowe zalety:

  • prosty transfer danych pomiędzy komponentami WAGO Solution Builder za pomocą interfejsów zoptymalizowanych dla danego przepływu pracy,

  • możliwość włączenia do komunikacji krzyżowej i udokumentowania jako część rozwiązania obok węzłów automatyki również interfejsów sieciowych, switchów, urządzeń obiektowych lub urządzeń innych firm.

Masowe przetwarzanie

WAGO Solution Builder został stworzony z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych w automatyce budynkowej.

Wynikają z tego wyraźne korzyści dla użytkowników:

  • możliwość szczegółowej konfiguracji struktury wzorców, a przy ich powielaniu – skorzystania z inteligentnych mechanizmów dziedziczenia i logicznego grupowania;

  • rozwiązanie może zawierać kilka lub kilkaset węzłów automatyki z tysiącami punktów danych.

Synchronizacja

Podczas tworzenia rozwiązania ze sterownikami w trybie offline, jest ono przenoszone do urządzeń wraz z ustawieniami i aplikacjami w oparciu o zadania na zasadzie: job-by-job. Zadania są przetwarzane asynchronicznie w usłudze zewnętrznej, co oznacza, że:

  • podczas transferu można bez ograniczeń kontynuować pracę w programie WAGO Solution Builder;

  • jeśli w trakcie eksploatacji budynku parametry na sterownikach ulegną zmianie, można je odczytać podczas następnej synchronizacji.

Taka dwukierunkowość zapobiega utracie ustawień.

Dokumentacja projektowa

WAGO Solution Builder pozwala automatycznie wygenerować wymaganą dokumentację projektową za pomocą jednego kliknięcia myszą. Z przejrzystej organizacji wynikają następujące korzyści:

  • wszystkie informacje wprowadzone do rozwiązania, takie jak adresy IP, aplikacje, wersje firmware, czy zastosowany sprzęt, są eksportowane w postaci pliku PDF jako część dokumentacji projektu;

  • układ dokumentacji projektowej i stopień jej szczegółowości można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Przykłady zastosowań

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Specjaliści ds. automatyki budynkowej: transfer wyników planowania bezpośrednio do projektu

Planowanie systemów technicznych budynku stanowi podstawę jego przyszłej i energooszczędnej eksploatacji. Po zakończeniu tego procesu plan musi zostać zrealizowany przez wszystkich podwykonawców. Na jego podstawie wdraża się również automatykę budynkową. Idealnym narzędziem do tego celu jest WAGO Solution Builder, który umożliwia przeniesienie wyników planowania bezpośrednio do projektu.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Integratorzy systemów: płynna koordynacja wszystkich systemów budynkowych

W zależności od rodzaju budynku planowanie i realizacja wszystkich systemów automatyki budynkowej może stanowić duże wyzwanie. Chwila prawdy następuje w momencie oddania budynku do eksploatacji, kiedy to w możliwie najkrótszym czasie wszystkie systemy muszą ze sobą idealnie współpracować. WAGO Solution Builder sprawia, że proces ten przebiega wyjątkowo sprawnie.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Administratorzy budynków: pełna kontrolę nad budynkiem przez jego cały cykl życia

Z reguły okres eksploatacji budynku mierzy się w dziesiątkach lat. Dlatego planowanie systemów technicznych budynku musi uwzględniać cały cykl życia budynku, a nie tylko etap projektowania i odbioru. Oprócz użytkowania zgodnie z pierwotnym planem, budynek jest często poddawany przebudowom, rekonstrukcjom, renowacjom i ostatecznie rozbiórce. Zespół zarządzający obiektem odpowiada za systemy techniczne budynku we wszystkich fazach jego życia, a WAGO Solution Builder pomaga mu mieć zawsze nad nimi kontrolę.

Komponenty WAGO Building Ecosystem - całego systemu automatyki budynkowej

WAGO Building Ecosystem

WAGO Building Ecosystem to kompleksowy system modułowy, który integruje i optymalizuje wszystkie aspekty automatyki budynkowej, zarządzania budynkiem oraz raportowania. Dowiedz się więcej o strukturze tego systemu, wartościach dodanych na każdym etapie cyklu życia budynku oraz o usługach i doradztwie, jakie WAGO oferuje, aby wspierać realizację Twoich projektów.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: