MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Sterownik Basic Controller 100

Sterownik BC100 wyposażony jest w system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS i może być programowany w CODESYS zgodnie ze standardem IEC 61131-3.

Sterownik znajduje uniwersalne zastosowanie w małych aplikacjach automatyki, zarówno w przemyśle procesowym, jak i przy budowie maszyn i urządzeń.


Zalety:

  • programowanie w CODESYS

  • standardy cyberbezpieczeństwa

  • zintegrowana wizualizacja internetowa



BC100 bez tajemnic

Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszych sterowników Basic Controller.
Kliknij symbole "+" i przeczytaj o bezpieczeństwie, systemach operacyjnych i innych tematach.

Przegląd produktów

Znajdź odpowiedni sterownik Basic Controller

Zintegrowany moduł zasilający z zasilaniem magistrali obiektowej i gniazdem karty SD

Optymalny do zastosowań w małych aplikacjach przemysłowych dzięki programowaniu w CODESYS.

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET

  • Mikroprzełączniki DIP

  • gniazdo karty SD

  • zintegrowany moduł zasilający

  • zintegrowany serwer WWW i zarządzanie użytkownikami

Zintegrowany mikroprzełącznik DIP do zarządzania adresami IP

Optymalny do zastosowań w małych aplikacjach przemysłowych dzięki programowaniu w CODESYS.

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET

  • mikroprzełączniki DIP-Switch

  • zintegrowany serwer WWW

  • zintegrowane zarządzanie użytkownikami

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Sterownik dopasowany do Twoich wyzwań

Każda aplikacja ma inne wymagania, dlatego dostarczamy odpowiednio dobrane rozwiązania sprzętowe i programowe. Niezależnie czy jest to technika procesowa, przemysł stoczniowy, energetyka czy klasyczna budowa maszyn – mamy dla Ciebie optymalny system sterowania, dopasowany do Twoich potrzeb.

Szafa_Sterownicza_WAGO_2000x2000.jpg

Przemysł

Nowoczesne, inteligentne technologie wspierają przemysł na drodze ku przyszłości. Optymalizują one wydajność i produktywność w całym środowisku przemysłowym.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo ludzi, czyste środowisko i bezawaryjna praca urządzeń mają w tej branży szczególne znaczenie. Często warunkiem koniecznym jest możliwość zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w przemyśle chemicznym, energetycznym, przetwórstwa gazu i ropy naftowej.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Automatyka w przemyśle morskim on-/offshore

Zastosowanie w tego typu obszarach wymaga poddania produktów ocenie i kwalifikacji ze strony niezależnych towarzystw klasyfikacyjnych dla branży okrętowej, takich jak ABS, GL, LR i in. Ponad połowa spośród 20 testów dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej. Uzyskane rezultaty kwalifikują urządzenia do pracy zarówno w miejscu tak bardzo podatnym na zakłócenia elektromagnetyczne, jakim jest mostek (dopuszczenie do użytkowania w otoczeniu aparatury nawigacyjnej), jak i w pobliżu wysokoprężnego silnika statku (duże obciążenie wibracjami), a tym samym otwierają im drogę do innych branż.

Skontaktuj się z nami

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: