MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Rozwiązania dla potrzeb naszych klientów

Od mostka aż po maszynownię – automatyka i bezpieczna sieć połączeń WAGO

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Niezawodne przetwarzanie sygnałów

Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na bazie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Przyszłość przemysłu okrętowego

Cyfryzacja i automatyzacja oferują szanse, które wraz z rozwiązaniami WAGO przyniosą długofalowe korzyści i pewną przyszłość.

marine_containerschiff_hafen_2000x1500.jpg

W doskonałej równowadze

Utrzymanie stabilności na wzburzonych morzach ma istotne znaczenie przy przewożeniu ładunku. Niezawodne systemy balastowe z rozwiązaniami WAGO są kluczem do realizacji tego zadania.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Gotowi na następny krok

Przyszłość w przemyśle morskim należy do inteligentnych rozwiązań automatyki dla aplikacji morskich. Z rozwiązaniami WAGO łatwiej być po właściwej stronie.

Bezpieczeństwo przez całą dobę

Bezpieczne rozwiązania niewymagające serwisowania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach środowiskowych.

Komfort i bezpieczeństwo

Dostępne cenowo i niezawodne systemy wtykowe WAGO są podstawowym elementem elektrycznej instalacji pokładowej, zapewniającej komfort i bezpieczeństwo w trakcje rejsu.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo danych na pełnym morzu

WAGO oferuje efektywne rozwiązania zapewniające ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem danych i cyberprzestępczością, które funkcjonują niezawodnie zarówno na pokładzie, jak i na pełnym morzu.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Absolutnie niezawodna jakość

Wymagania stawiane technicznemu wyposażeniu statków są bardzo wysokie. WAGO I/O System spełnia je wszystkie.

Z WAGO niegroźne nam burze

Z naszym szerokim portfolio rozwiązań wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom branży. Nasze komponenty stawiają czoła nawet najtrudniejszym warunkom środowiskowym na morzu i służą przez długie lata.

Zalety:

  • Aprobata dla systemów nawigacji i radiokomunikacji morskiej pokrywająca część wymagań normy IEC EN 60945

  • Sklasyfikowane do trudnych warunków środowiskowych (dopuszczone do użytku w maszynowni)

  • Niskie koszty magazynowania i szkolenia

  • Szeroki obszar zastosowań WAGO I/O System 750

  • Prosty i ekonomiczny system inżynierski



Twoja osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: