marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Sterowanie napędami

Niezależnie od tego, czy jest to silnik Diesla i systemem oczyszczania spalin, czy napęd hybrydowy: WAGO dostarcza automatykę sterowania. Mamy rozwiązania dla układów sterowania napędem, które pozwalają posunąć się naprzód.

Zalety rozwiązania:

  • moduły iskrobezpieczne dla sygnałów ze stref Ex

  • koncepcja zasilania zgodna z wymogami przemysłu okrętowego

  • konwersja sygnałów i automatyka od jednego dostawcy

  • technika pomiaru energii i elektroniczne zabezpieczenia umożliwiające precyzyjne zarządzanie energią na statku

Przemysł morski i offshore

Rozwiązania dla sterowania napędami

Nasze systemy automatyki oraz rozwiązania dla układów sterowania napędami i urządzeniami sterowymi sprawdzają się na wszystkich oceanach świata, nawet w najtrudniejszych warunkach.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Technika napędu statków wystawiona na próbę

Trendy takie jak: redukcja prędkości statków, silnik dwupaliwowy, ograniczenie emisji spalin, napęd hybrydowy, paliwo w postaci LNG podnoszą stopień skomplikowania siłowni okrętowych. Portfolio iskrobezpiecznych modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750 umożliwia automatyzację napędów LNG, retrofit scrubberów i systemów filtracji spalin.

Komponenty z serii 750 XTR są idealnym rozwiązaniem, szczególnie przy wysokich i niskich temperaturach otoczenia, oraz przy ekstremalnych obciążeniach wynikających z wibracji i EMC. Nasze zasilacze spełniają podwyższone wymogi związane ze sprawnością i niezawodnością. W przypadku awarii, zasilacze jedno- i wielofazowe oraz bufory pojemnościowe zapewniają stałą dostępność systemu automatyki. Zdalnie obsługiwane zabezpieczenia elektroniczne chronią obwody wtórne. Moduły do pomiaru energii dla napędów elektrycznych oraz bogate portfolio przetworników i wzmacniaczy sygnałów uzupełniają zakres potrzebnych produktów.

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami oraz zarządzanie ładunkiem frachtowym i Cargo – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Niezawodne przetwarzanie sygnałów

Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na bazie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Additional service offerings: