marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarmowanie i monitorowanie

Przetwarzanie, wizualizacja, alarmowanie i archiwizacja danych – klasyczne zadania, które WAGO-I/O-SYSTEM wykonuje standardowo i łatwo. Dla systemów alarmowania i monitorowania opracowaliśmy nie tylko odpowiednie produkty, ale i inteligentne rozwiązania.

Zalety:

  • modularny i rozproszony system sterowania

  • niezależny od rodzaju sieci, skalowalny

  • technika sieciowa i automatyka – wszystko od jednego dostawcy



Przemył morski i offshore

Rozwiązania do systemów alarmowania i monitoringu

Nasze rozwiązania do systemów alarmowania i monitoringu sprawdzają się na wszystkich oceanach świata, nawet w najtrudniejszych warunkach.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Wszystkie sygnały pod kontrolą – monitoring statku w oparciu o WAGO

  • archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz generowanie alarmów

  • realizacja każdej możliwej konfiguracji systemu, w różnych topologiach sieciowych przy użyciu modularnego WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • możliwość realizacji całkowicie indywidualnych rozwiązań dzięki obszernemu portfolio automatyki

  • wsparcie dla systemu przez cały cykl życia dzięki platformie CODESYS

  • skalowalność - systemy alarmowania i monitoringu od kilku aż do 10.000 punktów pomiarowych

MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x1125.jpg

Redundancja aplikacyjna systemu sterowania WAGO (ACR)

Bezzałogowe rejsy zamiast romantycznych wypraw po morzach i oceanach? To całkiem możliwe, ponieważ autonomiczna żegluga staje się coraz bardziej modna. Na powszechne zastosowanie autonomicznych statków, które będą mogły samodzielnie płynąć nawet przez sześć tygodni, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać – obecnie maszynownia może pracować bez ingerencji człowieka przez maksymalnie 24 godziny. Redundantne sterowanie WAGO to jedno z rozwiązań, dzięki którym wykorzystywanie bezzałogowych statków staje się coraz bardziej realne, ponieważ minimalizuje ono skutki awarii systemu automatyki i redukuje liczbę przerw w działaniu urządzeń technicznych.

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami czy zarządzanie balasetm i ładunkiem – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Gotowi na następny krok

Przyszłość w przemyśle okrętowym należy do inteligentnych systemów automatyki. Produkty WAGO są dla użytkownika gwarancją bezpieczeństwa.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo przez całą dobę

Niewymagające serwisowania oraz bezpieczne rozwiązania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach środowiskowych.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Additional service offerings: