control-panel_2000x2000px.jpg

Sterowanie i wizualizacja dzięki PERSPECTO®

Panel sterujący oprócz wizualizacji oferuje także runtime PLC. Czyni to go pełnowartościowym urządzeniem sterującym. Dostarcza on użytkownikowi parametryzowalne funkcje do obsługi i monitoringu oraz może samodzielnie realizować zadania związane ze sterowaniem i regulacją.

Bazujące na CODESYS środowisko inżynierskie WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych, zarządzanie recepturami oraz wiele innych funkcji. Panel ma również wbudowany serwer WWW.


Zalety:

  • szybkie uruchamianie systemu

  • duża moc obliczeniowa

  • energooszczędność

  • monitory o wymiarach 3,5“ ... 15“

  • płaska konstrukcja

  • duży wybór interfejsów

  • funkcjonalność PLC zgodnie z IEC 61131



Tajemnica sukcesu paneli sterujących PERSPECTO®

Programowalność

Panele sterujące można swobodnie programować w 5 językach programowania zgodnie z międzynarodową normą IEC 61131. Bazujące na CODESYS środowisko inżynierskie WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych, zarządzanie recepturami oraz wiele innych funkcji.

Wizualizacja internetowa

Wizualizacja internetowa jest rozwiązaniem wyjątkowo elastycznym. Oprócz panelu PERSPECTO® można ją wyświetlić na niemal wszystkich urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę internetową, włącznie ze smartfonami i tabletami z zainstalowaną aplikacją WebVisu.

Zintegrowana wizualizacja

Pełna integracja systemu wizualizacji z systemem sterowania pozwala na bezpośrednie podłączanie zmiennych. Utworzone maski można w łatwy sposób wykorzystać w różnych konfiguracjach sterownika.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg

Katalog produktów

Poznaj pełną ofertę paneli sterujących

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.