Dlaczego tak ważne jest oświetlenie lądowisk?
Może wydawać się, że oświetlenie w przestrzeni miejskiej nie jest problemem. Pozornie w nocy mamy wokół siebie dość sztucznego światła, by zapewnić odpowiednią widoczność dla podstawowych manewrów. W przypadku lądowisk precyzja ma jednak zdecydowanie większe znaczenie. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o życie pilota, lecz także o zabezpieczenie transportu medycznego i uniknięcie nieprzewidzianych w skutkach wypadków.
Co proponuje innowacyjne rozwiązanie od SoftBlue
Powstały system sterowania i kontroli, wsparty na rozwiązaniach proponowanych przez WAGO, przede wszystkim daje możliwość automatycznego sterowania sygnalizacją świetlną na lądowisku helikopterów.
Urządzenie służy do automatycznego i ręcznego włączania oświetlenia, zdalnego załączenia przez pilota helikoptera lub zdalne załączenie poprzez jedną z ośmiu szaf wyspowych. Można dzięki niemu również powiadamiać o awarii drogą mailową.
System wyposażony został również w kilka innych przydatnych elementów. Zainstalowano w nim kamerę skierowaną na płytę lądowiska, która nagrywa cały proces lądowania helikoptera. Dodatkowo znajdziemy tutaj także stację meteo, rejestrującą parametry pogody podczas tej operacji. Odczyt i rejestracja odbywają się w trakcie lądowania, zbierając dane o sile, kierunku i porywach wiatru, wielkości i rodzaju opadu, temperatury czy nasłonecznienia.
Ważnym elementem jest również wyposażenie systemu w zasilanie podstawowe i rezerwowe. Spełniają one wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - podtrzymanie działania urządzenia przez min. 2h. Urządzenie wyposażono w układ ładowania oraz monitorowania parametrów akumulatorów.