Produkty

Do obszarów zagrożonych wybuchem: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

knoten-xtr_2000x1125px

Seria 750 XTR WAGO jest rozwiązaniem, które rozszerza możliwości eksploatacji maszyn i instalacji pod względem wytrzymałości na warunki środowiskowe i zakłócenia, a zatem zapewnia większą elastyczność aplikacji. Urządzenia z tej serii mogą pracować w temperaturach od -40 °C do 70 °C, na wysokościach do 5000 m n.p.m. , są odporne na wibracje do 5g i wyróżniają się podwyższoną wytrzymałością napięciową oraz odpornością na zakłócenia zgodnie z normą EN 60870-2-1. Od września 2017 seria 750 XTR jest dostępna również w wariancie przeznaczonym do obszarów zagrożonych wybuchem.


WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować poza obszarem zagrożonym wybuchem, a dzięki aprobacie ATEX/IECEx, po umieszczeniu w odpowiedniej certyfikowanej obudowie, także w strefie 2/22. Wszystkie moduły posiadają aprobatę ATEX-/IECEx do zastosowania w strefie 2/22. Oprócz standardowych sygnałów z czujników i elementów wykonawczych ze strefy 2/22 dzięki modułom I/O w niebieskich obudowach można również podłączać iskrobezpieczne czujniki i elementy wykonawcze ze stref 0/20 i 1/21.


Korzyści:

  • eXTRemalna wytrzymałość: -40 … +70 °C

  • eXTRemalna odporność na zakłócenia i napięcia udarowe: zgodnie z EN 60870-2-1

  • eXTRemalnie odporne na wibracje: 5g, wg normy EN 60068-2-6

  • eXTRemalna odporność na wstrząsy: 25g, zgodnie z IEC 60068-2-27

  • eXTRemalne iskrobezpieczeństwo: odczyt sygnałów ze strefy 0 oraz 1

  • krótkotrwała kondensacja zgodnie z klasą 3K7, wg normy EN 60721-3-3

  • maks. wysokość: do 5000 m n.p.m.

  • aprobaty: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, przemysł morski (DNV GL, ABS, LR,…)

  • miejsce montażu: strefa 2/22



Iskrobezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach środowiskowych

Dopisek XTR w nazwie oznacza: „eXTRemalne" warunki środowiskowe. Szeroki zakres temperatur pracy od -40 °C do +70 °C umożliwia zastosowanie we wszystkich strefach klimatycznych bez dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych. Podwyższona wytrzymałość napięciowa i odporność na zakłócenia pozwala na zastosowanie w instalacjach średniego napięcia i zapewnia ekstremalną wytrzymałość na wibracje i wstrząsy, która spełnia wymagania dotyczące np. zabudowy w pojazdach szynowych lub spalinowych silnikach statków. Wszystkie płytki drukowane są powleczone lakierem ochronnym, zapewniającym ochronę obwodów przed krótkotrwałą kondensacją.

Połączenie iskrobezpieczeństwa z dostosowaniem do ekstremalnych warunków środowiskowych sprawiło, że WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR stał się bestsellerem, stosowanym np. do urządzeń sektora gazowego i naftowego w segmencie upstream (wydobycie, uzdatnianie) oraz downstream (transport, rafinacja) lub urządzeń do zastosowań zewnętrznych, które są narażone na silne wahania warunków klimatycznych. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR funkcjonuje nie tylko jako zdalny system I/O, lecz także tworzy wraz ze sterownikami PFC200 XTR elastyczny i niezawodny system sterowania.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.