Produkty

Nowy wariant WAGO PLC do telesterowania – PFC200 z masterem PROFIBUS DP

p_ur_0750_8206_0025_2000x1125

W aktualnej ofercie dostępny jest już sterownik PFC200 z masterem PROFIBUS DP, umożliwiający dodatkowo realizację protokołów telesterowania IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 i DNP3 oraz spełniający funkcję gatewaya pomiędzy urządzeniami w sieci PROFIBUS a protokołami telesterowania. Ta cecha otwiera przed nim nowe obszary zastosowań w sieciach energetycznych, wodociągowych i gazowych. Aby w jak największym stopniu dostosować urządzenie do wymogów telesterowania, firma WAGO wprowadziła na rynek wersję sterownika do rozszerzonego zakresu temperatur od -20 do 60 °C.


Zalety:

  • obsługa protokołów telesterowania IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 i DNP3

  • urządzenie może pełnić dodatkowo funkcję mastera PROFIBUS

  • system runtime CODESYS V2.3

  • zakres temperatur: -20 … 60 °C

  • zaawansowane bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS 1.2, SSH, VPN i firewallowi



Łatwe programowanie, bezpieczna komunikacja

Nowy sterownik PFC200 jest wyposażony w system operacyjny czasu rzeczywistego Linux®. Programuje się go narzędziem WAGO-I/O-PRO bazującym na CODESYS. Pliki GSD można wczytywać zintegrowanym konfiguratorem PROFIBUS. Równocześnie wrażliwe dane produkcyjne są chronione przez rozbudowane pakiety służące do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, takie jak SSL/TLS 1.2, SSH, VPN i firewall.

Sprawdzony sterownik i jego nowe funkcje

Funkcje telesterowania zostały zaimplementowane w wydajnym sterowniku PFC200. Jednocześnie zachowane zostały interfejsy ETHERNET i CAN, znane z innych sterowników z rodziny PFC200. Sterownik z interfejsem mastera PROFIBUS DP i funkcjonalnością telesterowania posiada także szereg aprobat, umożliwiających zastosowanie w niemal każdej aplikacji. W standardowej sieci lokalnej zbudowanej na bazie serii 750, obsługiwane są prawie wszystkie moduły I/O. Portfolio WAGO-I/O-SYSTEM obejmuje obecnie ponad 500 modułów. Oprócz modułów analogowych oraz dwustanowych wejść/wyjść dostępnych jest również wiele modułów specjalnych do odczytu i przetwarzania różnego typu sygnałów, jak np. moduł pomiaru mocy 3-fazowej.

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: