Nowe produkty

Maksymalna oszczędność miejsca przy dużej dokładności pomiaru

Nowe kompaktowe cewki Rogowskiego z serii 855: wyróżniają je wymiary, oraz wysoka precyzja pomiarów w klasie dokładności 1, zgodnie z EN 61869.

Optymalny pomiar prądu w już istniejących układach pomiaru zużycia energii: cewki Rogowskiego z serii 855 można zastosować w już istniejących instalacjach i to bez przerywania procesów. W przypadku tej technologii nie występuje efekt nasycenia, dlatego cewki Rogowskiego mogą być stosowane do pomiaru szerokiego zakresu prądu pierwotnego, z zachowaniem obowiązujących klas dokładności. Ta nowoczesna metoda pomiaru umożliwia zachowanie klasy dokładności 1, zgodnie z EN 61869 i jest bezkonkurencyjna w porównaniu do innych narzędzi pomiarowych.

Napięcia znamionowe izolacji 1000 V kat. III/600 V kat. IV i dostępne średnice pętli wynoszące 70, 125 i 175 mm, zapewniają więcej możliwości montażu. W przypadku przewodów sygnałowych o długości 1,5 i 4,5 m, można uniknąć czasochłonnego i zakłócającego sygnał przedłużania przewodów. Inne techniczne udogodnienia, jak uchwyty montażowe do mocowania opaski zaciskowej, zamknięcie bagnetowe z możliwością plombowania i duży zakres temperatur od -40 °C do +80 °C gwarantują bezpieczną i prostą obsługę.

Zasada działania cewek Rogowskiego

Cewkę Rogowskiego umieszcza się wokół przewodu lub szyny prądowej. Prąd przemienny płynący przez poddawany pomiarowi przewód, indukuje w cewce Rogowskiego napięcie proporcjonalne do prądu w przewodzie.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: