MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Moduły interfejsowe

Efektywność energetyczna, nowoczesne i bezpieczne struktury komunikacyjne, a także łatwość obsługi i serwisowania to główne wymagania, które w optymalny i efektywny sposób spełniają nasze produkty z obszaru modułów interfejsowych. Pozwalają one realizować różne zadania – od rejestrowania sygnałów z obiektu, ich pomiar, przetwarzanie i ochronę, poprzez załączanie i oprzewodowanie, aż po komunikację z systemem sterowania.

Podstawą efektywnego systemu są wydajne zasilacze, niezawodne elektroniczne wyłączniki nadprądowe, wąskie przekaźniki interfejsowe oraz precyzyjna technika pomiaru prądu i energii. Nasze oprzewodowanie systemowe umożliwia proste podłączanie przewodów za pomocą opcji plug-and-play, zapewniając tym samym wydajny interfejs między sterownikiem a obiektem.

Przegląd produktów

Przegląd produktów

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Zasilacze

Systemy zasilające zapewniają stałe napięcie zasilania w stabilny i wydajny sposób przez cały okres użytkowania. Oferta WAGO obejmuje cały szereg urządzeń: od wyjątkowo ekonomicznych po wysoce inteligentne zasilacze z funkcjami komunikacji, konfiguracji i zintegrowaną redundancją dla szczególnie wymagających aplikacji, a także urządzenia z różnymi dopuszczeniami dla szerokiej gamy zastosowań.

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

Technika pomiaru prądu i energii

Nasze skrojone na miarę produkty do pomiaru prądu i energii pozwalają na kompleksowy pomiar zużycia energii, zapewniają przejrzystość i określają potencjał oszczędności, które niekiedy mogą być naprawdę znaczące. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy istniejące instalacje – elastyczne systemy pomiarowe pozwalają rozpocząć pracę w zaledwie kilku prostych krokach.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Przetworniki pomiarowe i separacyjne ze wzmocnieniem

Przetworniki separacyjne ze wzmocnieniem i przetworniki pomiarowe separują, wzmacniają, filtrują i konwertują sygnały analogowe, zapewniając w ten sposób wolną od zakłóceń transmisję. Szeroki pakiet certyfikatów i dopuszczeń pozwala na ich zastosowanie w najróżniejszych obszarach.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Przekaźniki i optoseparatory

Dzięki różnorodnym funkcjom i wariantom przekaźniki i optoseparatory WAGO oferują odpowiednie rozwiązania dla każdej aplikacji. Mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu – technice procesowej, energetyce, kolejnictwie, przemyśle morskim i budowie szaf sterowniczych.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Moduły przejściowe i oprzewodowanie systemowe

Czy to w celu automatyzacji, czy też w ramach zagęszczania oprzewodowania szafy sterowniczej do standardowego interfejsu – dzięki naszym modułom przejściowym i oprzewodowaniu systemowemu można szybko i łatwo podłączyć preferowany system automatyki.

MM-391312_3d_group_picture_01_07_Schutzgeraete_und_elektronik_2000x1125.jpg

Ochrona przeciwprzepięciowa i elektronika zabezpieczająca

Urządzenia zabezpieczające zapewniają optymalną ochronę wrażliwych urządzeń w przypadku nadmiernych prądów, napięć i zwarć doziemnych. Produkty z obszaru ochrony przeciwprzepięciowej i elektroniki zabezpieczającej oferują szerokie możliwości i kompleksowy pakiet rozwiązań dla większego bezpieczeństwa w aplikacjach.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Moduły do zabudowy komponentów elektronicznych

Zarówno w złączkach listwowych, jak i na płytkach drukowanych podstawowe komponenty elektroniczne, takie jak rezystory, diody lub diody LED, oferują szeroką gamę możliwych zastosowań.
Ponadto rozwiązania dedykowane dla klienta mogą być indywidualnie realizowane.

Dowiedz się więcej

Tematy i nowości z obszaru modułów interfejsowych

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami