Liczniki energii (MID)
Optymalizacja zużycia energii wymaga jej kompleksowego pomiaru. W naszej ofercie znajdziesz liczniki energii, które upraszczają to zadanie, oferując jednocześnie wiele korzyści.
Korzyści:
możliwość rozliczania zużycia energii dzięki zgodności z dyrektywą MID 2014/32/EU
interfejsy M-Bus i Modbus® oraz 2 wyjścia impulsowe S0
oszczędność czasu podczas montażu za sprawą zacisku Push-in CAGE CLAMP® z dźwignią
oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości: 36 mm (2PUCT) i 72 mm (4 PU i 4 PS)
pełen dostęp do danych poprzez duży wyświetlacz
intuicyjna konfiguracja za pomocą przycisków dotykowych lub aplikacji mobilnej, wykorzystującej Bluetooth®