CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

Liczniki energii (MID)

Optymalizacja zużycia energii wymaga jej kompleksowego pomiaru. W naszej ofercie znajdziesz liczniki energii, które upraszczają to zadanie, oferując jednocześnie wiele korzyści.

Dla prądów do 65 A dostępne są urządzenia do pomiaru bezpośredniego. Do wyższych prądów oferujemy licznik energii z możliwością przyłączenia przekładników prądowych.

Urządzenia mają kompaktową budowę i zajmują niewiele miejsca.

Liczniki energii

Z dokładnością do 1 kWh!

Każdy, kto płaci rachunki za energię, chce z reguły wiedzieć, ile jej dostarczono i po jakiej cenie. Liczniki energii WAGO z certyfikatem MID są idealnym rozwiązaniem do realizacji wszystkich zadań związanych z pomiarem energii w budynkach, przemyśle i infrastrukturze ładowania.

4 interfejsy w jednym urządzeniu

Profesjonalna komunikacja

Liczniki energii WAGO to prawdziwi profesjonaliści w dziedzinie komunikacji! Każde urządzenie jest wyposażone aż w cztery interfejsy: M-Bus, Modbus®, dwa wyjścia impulsowe S0 oraz interfejs Bluetooth®. Dzięki temu liczniki energii można łatwo zintegrować w każdym układzie.

Wystarczy tylko skonfigurować!

Intuicyjna konfiguracja

Bezpłatna aplikacja WAGO Energy Meter Configurator pozwala w prosty i szybki sposób skonfigurować liczniki energii – bez ich programowania. Aplikacja oferuje także funkcję eksportowania bieżących wartości do pliku CSV i przesyłania ich za pośrednictwem popularnych komunikatorów lub poczty elektronicznej.

Duży wyświetlacz

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Przejrzysty dostęp do danych

Nasze liczniki energii są obsługiwane za pomocą dużego wyświetlacza, który w przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze dane. Jego obsługa jest niezwykle prosta i odbywa się za pomocą przycisków dotykowych.

Szybki montaż przewodów

Oszczędność czasu

Niezależnie od tego, czy chodzi o przewody jednodrutowe, linkowe czy z tulejką technika połączeń wtykowych z dźwignią umożliwia ich szybkie i łatwe podłączanie. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale także zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ gwarantuje trwały, niezawodny styk przez cały okres użytkowania. Zapobiega to na przykład przegrzewaniu się miejsc styku.

Oszczędność miejsca na szynie montażowej

Teraz zmieści się tutaj więcej!

Przestrzeń w szafie sterowniczej jest cenna, dlatego (pomimo dużych wyświetlaczy) nasze liczniki energii są bardzo kompaktowe. Liczniki do pomiarów bezpośrednich oraz liczniki DC mają szerokość 72 mm. Warianty do pomiarów pośrednich prądu są szczególnie wąskie – ich szerokość to tylko 36 mm.

Technika podłączania dla wszystkich rodzajów przewodów:

jednodrutowy („j”)

linkowy („l”)

z tulejką

Pomiar i zarządzanie danymi o zużyciu energii

Wszystkie zarejestrowane dane o zużyciu energii mogą być zaczytywane i wyświetlane w aplikacji WAGO Energy Data Management na czytelnych pulpitach nawigacyjnych.

Przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych

Przewlekane przekładniki prądowe z serii 855 to 1-przewodowe przekładniki prądowe, działające na zasadzie transformatora. Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru, przekładniki tego typu nadają się do zastosowania wyłącznie w sieciach prądu przemiennego.

Przewlekane przekładniki odpowiadają modułowi D oceny zgodności i mogą być stosowane do celów rozliczeniowych.


Korzyści:

  • idealne połączenie z licznikiem energii do pomiarów pośrednich prądu

  • bezśrubowa technika podłączania przewodu dzięki zaciskowi CAGE CLAMP®

  • dopuszczenie do celów rozliczeniowych

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: