MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Przekaźniki i optoseparatory

Funkcjonalność na wiele sposobów.

Dzięki różnorodnym funkcjom i wariantom (podstawki pod przekaźnik, moduły wtykowe), moduły przekaźnikowe i do optoseparatorów WAGO oferują odpowiednie rozwiązania do każdego typu aplikacji. Mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu – technice procesowej, energetyce, kolejnictwie, przemyśle morskim i budowie szaf sterowniczych.

Zalety:

  • bogate portfolio przekaźników separacyjnych i czasowych

  • łatwy montaż przewodów (0,34 … 2,5 mm2) bez zarabiania końcówek

  • załączanie obciążeń w zakresie od 1 mA do 16 A (np. obciążenia lampowe)

  • duży wybór akcesoriów, np. mostki poprzeczne, oznaczniki, oprzewodowanie systemowe itp.

  • wygodna obsługa i proste serwisowanie



Nasze produkty z oferty przekaźników i optoseparatorów

Nowość - przekaźniki z serii 2585

Przekaźniki WAGO z serii 2585 spełniają podstawowe funkcje w rozdzielnicach i wyróżniają się korzystnym stosunkiem ceny do wydajności. Podstawki i przekaźniki bazowe są dostępne pojedynczo lub jako wstępnie zmontowane moduły i można je elastycznie ze sobą łączyć – co stanowi dodatkową zaletę pod względem ich wszechstronności.

  • Przystosowane do napięć wejściowych od 12 V DC do 230 V AC

  • Dostępne w wersjach z dwoma lub czterema zestykami przełącznymi

  • Szeroki zakres temperatur pracy (–40 … +55 °C)

  • Możliwość ręcznej obsługi

MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg

Więcej miejsca w szafie sterowniczej

Nowy przekaźnik półprzewodnikowy z niższą mocą strat i wyższym prądem obciążenia

Optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni stanowi główny cel przy budowie szaf sterowniczych. Nowy przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) może w tym pomóc – przełącza maksymalny prąd długotrwały do 8 A. Ze względu na mniejszą moc strat wytwarza się znacznie mniej ciepła. Oznacza to, że w szafie sterowniczej przy tej samej całkowitej mocy strat można uzyskać większą gęstość upakowania i umieścić w niej więcej elementów przełączających.

Moduły SSR są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest separacja między sterownikiem PLC a obciążeniem. Ponieważ nie mają części ruchomych, nie występuje zużycie mechaniczne. W rezultacie charakteryzują się długim okresem eksploatacji, bezdźwięcznym przełączaniem oraz odpornością na wstrząsy i wibracje. Moduły SSR WAGO pasują do podstawek wtykowych z rozstawem pinów kompatybilnych ze standardowymi przekaźnikami. Dzięki temu wymiana przekaźnika jest bardzo łatwa.

Zalety produktu:

  • przełączanie odbiorników do 8 A dzięki nowemu modułowi SSR

  • mniejsze wydzielanie ciepła i większa gęstość upakowania dzięki niższym stratom mocy

Przekaźniki sprzęgające, wtykowe

Nasze podstawki z wtykanym przekaźnikiem miniaturowym to idealne połączenie zalet podstawki i modułu elektronicznego. Przekaźniki te są przeznaczone przede wszystkim do realizacji zadań łączeniowych w automatyce procesowej i przemysłowej. Oferujemy przekaźniki od wersji z jednym zestykiem przełącznym aż po warianty z maksymalnie czterema zestykami przełącznymi. Dzięki temu każdy znajdzie idealne rozwiązanie dla swojego zastosowania – od obwodów niskoprądowych aż po obciążenia lampowe. Wtykowy montaż przekaźnika w podstawkę ułatwia przeprowadzanie czynności serwisowych – na przykład szybką wymianę uszkodzonego przekaźnika bez ingerencji w oprzewodowanie.

Zalety:

  • możliwość mostkowania po stronie cewki i po stronie styków

  • szybka i łatwa wymiana uszkodzonego przekaźnika

  • zacisk Push-in CAGE CLAMP® do wtykowego montażu przewodów bez narzędzi

  • sygnalizacja statusu przekaźnika (kontrola wizualna)

  • aprobata Ex (strefa 2)

  • przyciski do intuicyjnego otwierania zacisków

Przekaźniki sprzęgające, wlutowane

Kompletnie oprzewodowane podstawki montażowe z miniaturowym przekaźnikiem pozwalają na bezpośrednie załączanie elementów wykonawczych i innych urządzeń na obiekcie. Umożliwiają one szybką i łatwą integrację sygnałów peryferyjnych. Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem oferujemy obszerne portfolio przekaźników z wymuszonym prowadzeniem zestyków.

Zalety:

  • oszczędność miejsca dzięki obudowie o szerokości nawet 6 mm

  • płaska konstrukcja ułatwiająca zastosowanie w skrzynkach przyłączeniowych

  • optyczna sygnalizacja stanu

  • sprawdzona technika zacisku CAGE CLAMP®



Przekaźniki sprzęgające, wtykane w złączki listwowe

Montaż modułów przekaźnikowych jest wyjątkowo łatwy i bezpieczny – są one montowane wtykowo, bezpośrednio w złączkach bazowych z serii TOPJOB® S i Classic. Połączenie złączek listwowych i modułów przekaźnikowych pozwala wyeliminować jeden poziom oprzewodowania.

Zalety:

  • rozszerzony zakres napięcia wejściowego do zastosowań w systemach akumulatorowych

  • większy zakres temperatur roboczych (OT 4)

  • odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie

  • duża odporność na wibracje i wstrząsy

  • większa wytrzymałość wtykanych modułów przekaźnikowych niż przekaźników bazowych, co ułatwia ich wymianę



Przekaźniki sprzęgające, w obudowie modułowej

Ich obszar zastosowania sięga od zwykłego sterowania oświetleniem w instalacjach budynkowych, aż po instalacje w przemysłowych szafach sterowniczych. Modułowa obudowa o szerokości 17,5 mm szczególnie dobrze sprawdza się przy zabudowie w rozdzielnicach instalacyjnych i szafkach licznikowych.

Zalety:

  • liczne warianty zestyków

  • dostępne wersje z ręcznym pobudzeniem

  • możliwość mostkowania na każdym poziomie, dzięki wtykanym mostkom

  • przejrzyste przyłączenie przewodów

  • sygnalizacja statusu przez LED



Przekaźniki półprzewodnikowe, wtykowe

Nasze podstawki z przekaźnikami półprzewodnikowymi tworzą idealne połączenie podstawki i modułu elektronicznego. Przekaźniki półprzewodnikowe są przeznaczone przede wszystkim do realizacji zadań łączeniowych w automatyce procesowej i przemysłowej. Pracują cicho i bez mechanicznego zużycia, np. przy szybkiej separacji enkoderów i czujników zbliżeniowych.

Zalety:

  • długa żywotność, szczególnie przy obciążeniach DC

  • możliwość pracy z większą częstotliwością łączeniową do zakresu kHz

  • taka sama konstrukcja jak przekaźniki sprzęgające WAGO

  • aprobata Ex (strefa 2)



Optoseparatory, wlutowane

W obszarze optoseparatorów wlutowanych na stałe dysponujemy specjalistycznym portfolio przeznaczonym do zastosowań w kolejnictwie i przemyśle stoczniowym. Ze względu na dużą różnorodność wariantów idealnie nadają się do zastosowań niszowych.

Zalety:

  • różnorodne możliwości zastosowań w aplikacjach AC i DC

  • oszczędność miejsca dzięki obudowie o szerokości 6 mm

  • płaska konstrukcja ułatwiająca zastosowanie w skrzynkach przyłączeniowych

  • możliwość łączenia poprzecznego dzięki mostkom wtykanym w kanały dostępne od czoła

  • sygnalizacja statusu przez LED

Przekaźniki półprzewodnikowe, wtykane do złączek listwowych

Przekaźniki półprzewodnikowe z tej kategorii można w łatwy i elastyczny sposób mocować wtykowo w złączkach listwowych WAGO TOPJOB® S i Classic. Podobnie jak przekaźniki półprzewodnikowe wlutowane na stałe, nadają się one do zastosowań w kolejnictwie i przemyśle stoczniowym oraz do aplikacji niszowych.

Zalety:

  • elastyczne zastosowanie w aplikacjach AC i DC

  • różnorodne możliwości mostkowania

  • długa żywotność

  • sygnalizacja statusu przez LED

Warto wiedzieć

Fatalne skutki krótkotrwałych udarów prądowych

Podczas załączania systemów oświetleniowych występują gwałtowne udary prądowe, które mogą znacznie przekraczać nawet 100-krotność prądu znamionowego. Chociaż trwa to tylko kilka milisekund, może spowodować stopienie zestyków przekaźnika.

Dowiedz się, jak działają nasze przekaźniki, aby przez długi czas móc korzystać ze swoich urządzeń.

Długie przewody w rozbudowanych systemach

W tym filmie, na przykładzie oczyszczalni ścieków, można zobaczyć, jak w rozbudowanych systemach z długimi przewodami przesyłane są sygnały z czujników. Przekaźniki WAGO ze zintegrowanym modułem obciążenia bazowego RC minimalizują niepożądane napięcia pasożytnicze przy niskich stratach. Umożliwiają również przełączanie przy zdefiniowanych poziomach, dzięki czemu rozbudowane systemy działają bez błędów.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki