MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

Oprzewodowanie systemowe

Możesz szybko i prosto zrealizować oprzewodowanie poszczególnych komponentów swojego systemu sterowania, czy to w celu automatyzacji, czy też w celu wyprowadzenia oprzewodowania z szafy sterowniczej na standardowy interfejs, np. RS232. W czasach, gdy urządzenia i rozwiązania dla szaf sterowniczych są coraz bardziej złożone, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze przy projektowaniu, montażu i uruchomieniu. Wykorzystaj do tego szerokie portfolio produktów obejmujące uniwersalne moduły przejściowe i oprzewodowanie systemowe do sterowników.

Tutaj znajdziesz producentów, których systemy sterowania możesz wygodnie oprzewodować za pomocą produktów WAGO.

Zalety:

  • szybki i bezbłędny montaż pojedynczych komponentów

  • szybkie oprzewodowanie dzięki prefabrykowanym przewodom systemowym

  • różne warianty czytelnego opisu

Przegląd produktów

PRODUKTY Z OBSZARU OPRZEWODOWANIA SYSTEMOWEGO

Oprzewodowanie systemowe i moduły przejściowe do sterowników

Uniwersalne moduły przejściowe

Moduły przejściowe WAGO zapewniają bezpieczny i niewymagający konserwacji system łączenia do elastycznego oprzewodowania sygnałów. Służą one do łączenia układów elektronicznych z urządzeniami wykonawczymi w zakresie transmisji oraz dystrybucji sygnałów między stroną sterowniczą i obiektową (instalacja/maszyna). Za pośrednictwem tych modułów sygnały sterownicze przenoszone są z konfekcjonowanych złącz wtykowych, jak RJ 45 i RS 232, jak również z popularnych przewodów taśmowych na zaciski.

  • ekonomiczne i proste projektowanie oraz kalkulacja poprzez redukcję modułów potrzebnych do oprzewodowania

  • szybkie oprzewodowanie, łatwy rozruch i usuwanie awarii dzięki przejrzystemu sposobowi ułożenia przewodów oraz oznaczeniu biegunów

  • bezpieczne i niewymagające konserwacji połączenie przewodów sygnałowych przy pomocy niezawodnych zacisków przyłączeniowych z techniką zacisku sprężynowego CAGE CLAMP®

  • oszczędność miejsca w szafie sterowniczej, dzięki dużej gęstości upakowania

Uniwersalne oprzewodowanie systemowe

Oprzewodowanie systemowe WAGO do uniwersalnych komponentów upraszcza instalację, montaż i konserwację. Wybierz z naszego szerokiego asortymentu odpowiedni wielowtyk, zarówno do RJ45, RS232 jak i do innych uniwersalnych komponentów przyłączeniowych.

  • szybkie i proste łączenie czujników i elementów wykonawczych ze sterownikami

  • dostępne przewody z wolnym końcem dla większej elastyczności przy planowaniu instalacji

  • oszczędność czasu dzięki prefabrykowanym przewodom interfejsowym

Nowość produktowa

MM-11044_GWA_System_Wiring_Schmuckbild_Systemverkabelung-8_2000x1125.jpg

Dobrany duet: przewody systemowe i moduły przejściowe do PLC

Rozszerzenie oferty umożliwia podłączenie kolejnych typów sterowników.

Rozszerzenie oferty o dodatkowe moduły przejściowe do PLC i różnorodne przewody systemowe oznacza, że można teraz obsługiwać jeszcze więcej sterowników PLC. Jest to uzupełnienie międzynarodowej oferty oprzewodowania systemowego.

Oprócz dotychczas obsługiwanych sterowników WAGO z serii 750/753 oraz Siemens S7-300 i S7-1500, dostępne są teraz również rozwiązania dla Siemens S7-400, GE Fanuc 90-30 i RX3i, Schneider Twido, Modicon M2xx, TSX37, TSX57, M340 i Quantum, Rockwell CompactLogix i ControlLogix oraz Omron CJ1.

Proste podłączenie sygnału do sterownika PLC

Konfekcjonowane przewody systemowe umożliwiają szybkie i bezbłędne oprzewodowanie. Dodatkowo, dzięki dużej gęstości upakowania i bezpośredniemu podłączeniu sygnałów do modułów przejściowych można zyskać dużo miejsca w szafie sterowniczej. Korzyść jest oczywista – bezpieczne i bezbłędne połączenie modułów przejściowych PLC.

Zalety:

  • obsługa jeszcze większej liczby sterowników

  • szybkie i bezbłędne oprzewodowanie

  • prosta zmiana miejsca oprzewodowania

MM-20930  website update Interface Module RJ45 Cat 6A_2000x1500.jpg

Nowy moduł przejściowy i moduł przedłużania magistrali

O 30 procent mniejsze zapotrzebowanie na miejsce przy zintegrowanej funkcji ekranowania

Nowy moduł przejściowy RJ-45 kat. 6 A oraz moduł do przedłużania magistrali RJ-45 kat. 6 A nadają się idealnie do sieci 10 Gigabit ETHERNET (10GBASE-T) oraz do przyszłych aplikacji o dużej prędkości do 500 MHz. Poza tym są one kompatybilne z PoE i PoE+ i potrzebują o 30% mniej miejsca niż dotychczasowe rozwiązania WAGO.

Oba nowe moduły uzupełniają ofertę modułów przejściowych (seria 289) i oferują korzyści w rozwiązywaniu typowych problemów, na przykład dzięki zastosowaniu beznarzędziowej techniki łączeniowej. Dzięki modułowi przedłużania magistrali można teraz połączyć ze sobą bezpośrednio dwa złącza obiektowe i w ten sposób umożliwić zastosowanie tych modułów w sieciachz z konfekcjonowanymi przewodami.

Moduły posiadają zintegrowaną funkcję ekranowania, która może być dezaktywowana od frontu. Oba warianty modułów spełniają specyfikację komponentów Cat.6 A-ISO.

Zalety:

  • możliwość szybkiego rozbudowania istniejącego oprzewodowania

  • o 30% mniejsze gabaryty w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami

  • do aplikacji wymagających kategorii 6 A

  • dzięki połączeniu zgodnemu ze standardem TIA-568A/B, do zrealizowania obu schematów połączeń wymagany jest tylko jeden artykuł

  • zintegrowana funkcja ekranowania, dezaktywowana od frontu

システム配線.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj szeroką paletę produktów WAGO w zakresie oprzewodowania systemowego

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: