MM-11044_GWA_System_Wiring_Schmuckbild_Systemverkabelung-8_2000x2000.jpg

Oprzewodowanie systemowe i moduły przejściowe do sterowników

Tu znajdziesz wszystkie informacje o naszym oprzewodowaniu systemowym i modułach przejściowych do sterowników. Nasze rozwiązania pozwalają na szybkie i proste przyłączenie Twojego systemu automatyki. Poza tym oferujemy rozwiązania pasujące do systemów automatyki następujących producentów:

  • Siemens

  • Schneider Electric

  • Rockwell Automation

  • Omron

  • GE Fanuc

  • WAGO

Matryca ułatwiająca wybór produktu

To może być proste!

Jednym kliknięciem możesz wybrać odpowiedni system sterowania któregoś z poniższych producentów. W kolejnym kroku otrzymasz od nas rekomendację, który moduł przejściowy WAGO lub przewód systemowy najlepiej do niego pasuje.

MM-11044_GWA_System_Wiring_Schneider_Steuerung_PF106108_2000x1125.jpg

Schneider Electric

MM-11044_GWA_System_Wiring_Rockwell_Steuerung_1769-l24er-qb1b_2000x1125.jpg

Rockwell Automation

Produkty WAGO w różnych zastosowaniach

Obsługa systemu wentylacyjnego

Tak wyglądają moduły przejściowe i przewody systemowe WAGO w praktyce na budowie. Niezależnie od tego, czy obsługujesz systemy wentylacyjne w budynku w stanie surowym, jak na ilustracji obok, czy też ogólnie interesujesz się tematem oprzewodowania systemowego: WAGO pomoże Ci w realizacji Twoich projektów.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Sterowniki

Optymalna wydajność i dostępność maszyn i systemów: dzięki najwyższej wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa nasze programowalne sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem automatyki dla wielu zastosowa.

MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x2000.jpg

Systemy zasilania WAGO

Wydajne zasilacze WAGO zapewniają stabilny poziom napięcia zasilania we wszystkich aplikacjach, od prostych zastosowań po układy automatyki o wysokim poborze mocy. Idealnym uzupełnieniem układu zasilania WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz bogata paleta elektronicznych wyłączników nadprądowych.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: