MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Systemy zasilania WAGO

Wraz ze wzrostem stopnia automatyzacji rosną również wymagania dotyczące niezawodnego zasilania. Od zaawansowanych zasilaczy z funkcją komunikacji, po zasilacze o podstawowych funkcjach – innowacyjne i wydajne systemy zasilania WAGO oferują wszechstronne rozwiązania dla niemal każdego zastosowania. Idealnym uzupełnieniem oferty WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB). Odpowiednio dobrane urządzenia tworzą optymalny system zasilania.

Zalety:

  • warianty wyjściowe: 5 … 48 V DC oraz/lub 24 … 960 w (1 … 40 A)

  • obowiązujące na całym świecie aprobaty umożliwiają stosowanie w różnych aplikacjach

  • kompletne systemy zasilające dzięki urządzeniom systemowym takim jak UPS, bufory pojemnościowe, elektroniczne wyłączniki nadprądowe, moduły redundancyjne i przetwornice DC/DC



Zasilacze_pelna_oferta_11_2025_2000x1125.jpg

Zasilacze

Zasilacze są sercem każdego systemu automatyki. WAGO oferuje szeroki wybór zasilaczy różnych serii i klas wydajności w praktycznie każdego zastosowania. Zasilacze Pro 2 z funkcją komunikacji pomagają oszczędzać zasoby i mogą być konfigurowane na wiele sposobów, przez co są elastyczne i nadają się w wielu aplikacji. Zasilacze Eco i Eco 2 w kompaktowych obudowach wyróżniają się szybkim, beznarzędziowym podłączeniem oraz bardzo korzystnym stosunkiem ceny w jakości. Małe, wydajne zasilacze z serii Compact z modułową obudową nadają się idealnie w rozdzielnic budynkowych, a także w użytku w urządzeniach domowych.

Zalety:

  • wysoka sprawność nawet w 96,3%

  • różnorodne możliwości zastosowań dzięki licznym aprobatom

  • zacisk CAGE CLAMP® w niemal wszystkich urządzeń

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Bezprzerwowe układy zasilania (UPS), złożone z jednostki sterująco-ładującej 24 V i jednego lub kilku akumulatorów, gwarantują nieprzerwaną pracę urządzeń przez wiele godzin. Nawet w przypadku krótkich spadków napięcia zapewniona jest bezawaryjna praca maszyn i systemów, zwłaszcza dzięki zastosowaniu buforów pojemnościowych.

Zalety:

  • kompaktowe jednostki sterująco-ładujące

  • parametryzacja poprzez zintegrowany interfejs

  • technika połączeń Push-in

  • technologia „Battery Control“ – przewidywalne okresy konserwacji i dłuższa żywotność akumulatora

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Przetwornice DC/DC

Przetwornice DC/DC to idealny sposób na niezawodne dostarczanie specjalnych napięć – można je stosować zamiast dodatkowego zasilacza. Rozwiązanie to nadaje się na przykład do zasilania czujników i elementów wykonawczych.

Zalety:

  • do aplikacji wymagających specjalnych napięć, możliwość zastosowania przetwornic DC/DC zamiast kolejnego zasilacza

  • kompaktowa budowa: oszczędność miejsca w rozdzielnicy dzięki rzeczywistej szerokości 6,0 mm

  • szeroki zakres temperatury otoczenia

  • możliwość stosowania na całym świecie i w wielu branżach dzięki aprobatom UL oraz DNV/GL

  • taki sam kształt jak przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki z serii 857 i 2857: możliwość mostkowania napięcia między tymi elementami

Moduły redundancyjne

Moduły redundancyjne to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej sprawności systemu zasilania. Moduły redundancyjne służą do odseparowania równolegle podłączonych zasilaczy i są stosowane w aplikacjach wymagających niezawodnego, bezprzerwowego zasilania odbiornika, także w przypadku awarii jednego zasilacza.

Zalety:

  • zintegrowane diody mocy o wysokiej odporności na przeciążenie: kompatybilne z funkcją TopBoost i PowerBoost

  • opcjonalny zestyk bezpotencjałowy: do monitorowania napięcia wejściowego

  • podłączanie za pomocą wtyków z zaciskiem CAGE CLAMP® lub złączki ze zintegrowaną dźwignią: brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca

  • do zasilania 12; 24 oraz 48 V DC; maks. 76 A, odpowiednie rozwiązanie dla niemal każdej aplikacji

MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)

Załączanie obciążeń o dużej pojemności w połączeniu z funkcjonalnością elektronicznego przekaźnika
Kompaktowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie prócz bezpieczeństwa liczy się dobry stosunek ceny do jakości.

Masz pytanie odnośnie naszych produktów?

Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej?

Wypełnij krótki formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Wszystkie produkty

Poznaj produkty WAGO z oferty systemów zasilania.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: