3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)

Zabezpieczenia elektroniczne WAGO to kompaktowe i precyzyjne rozwiązanie do ochrony obwodów prądu stałego. Dzięki bogatemu pakietowi aprobat można je stosować na wiele sposobów, a dzięki interfejsowi komunikacyjnemu można je zdalnie sterować i monitorować. Nasze wyłączniki nadprądowe są idealnym uzupełnieniem systemu zasilania i nie wymagają serwisowania.

Konfiguracja, sterowanie i monitorowanie przy dużej liczbie kanałów

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB) z interfejsem komunikacyjnym

Wielokanałowe zabezpieczenia elektroniczne

Wielokanałowe ECB WAGO do 24 V DC, 4- i 8-kanałowe: dzięki niewielkiej szerokości 32 mm nowe wielokanałowe ECB są najwęższymi zabezpieczeniami dostępnymi na rynku.

Zastosowanie 8-kanałowego elektronicznego wyłącznika nadprądowego pozwala na oszczędność miejsca, wynoszącą 50% w porównaniu do użycia ośmiu jednokanałowych modułów zabezpieczających. Nasz 4-kanałowy elektroniczny wyłącznik nadprądowy jest dostępny w tej samej szerokości – tj. jedynie 32 mm. Każdy kanał ECB może być łatwo i niezawodnie obsługiwany za pomocą podświetlanego przycisku włączania, wyłączania i resetowania oraz bezpotencjałowego styku sygnałowego, a odpowiedni prąd wyzwalania ustawiany poprzez przełącznik obrotowy.

Odkryj elektroniczne wyłączniki nadprądowe WAGO

1-kanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe

Te wyłączniki nadprądowe o szerokości zaledwie 6 mm zajmują w szafie sterowniczej wyjątkowo mało miejsca. Wyróżniają się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do wydajności, a przede wszystkim szybkim i niezawodnym wyzwalaniem. Dwustanowe wejście sterujące umożliwia zarówno zdalne załączanie, jak i resetowanie. Indywidualnie konfigurowalne wyjście sygnałowe zabezpieczenia elektronicznego pozwala na wykorzystanie funkcji wczesnego ostrzegania i sygnalizowania stanów pracy do systemu nadrzędnego. Można również przełączać większe obciążenia pojemnościowe, dzięki czemu unikamy błędnych wyłączeń spowodowanych nadmiernymi prądami rozruchowymi.

Zalety:

  • 24 V DC o prądzie znamionowym od 0,5 do 8 A

  • warianty ze stałym lub konfigurowalnym prądem zadziałania

  • bardzo wąska konstrukcja – 6 mm

  • duża pojemność załączeniowa

  • możliwość resetowania, załączania i wyłączania bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie, przy pomocy dwustanowego sygnału sterującego

  • sygnalizacja wyzwolenia – możliwość tworzenia sygnału zbiorczego z maksymalnie 30 urządzeń za pomocą mostków



2-, 4- i 8-kanałowy elektroniczny wyłącznik nadprądowy

Kompaktowe, wielokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się dobry stosunek ceny do jakości. Elektroniczne wyłączniki nadprądowe zapewniają niezawodną ochronę przed zwarciem i przeciążeniem. Szerokość zabudowy maks. 45 mm pozwala uzyskać dużą gęstość upakowania kanałów i przez to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.

Zalety:

  • 2-, 4- oraz 8-kanałowe wyłączniki nadprądowe z regulowanymi zakresami prądu od 0,5 do 12 A

  • duża pojemność załączeniowa: > 50 000 µF

  • interfejs komunikacyjny umożliwiający zdalne monitorowanie

  • dostępne również z aktywnym ograniczeniem prądu

  • liczne aprobaty (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV)



Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej?

Masz pytanie odnośnie naszych produktów?

Wypełnij krótki formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Toba.

szkoleniezasilacze 2000x1125.jpg

Bezpłatne szkolenie: "Zabezpieczenia układów zasilania"

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń układów zasilania? Zarejestruj się w Akademii WAGO i przejdź interaktywne szkolenie. Zdobywaj wiedzę jak chcesz i kiedy chcesz.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: