Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe

Nasze jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe o szerokości zaledwie 6 mm zajmują niewiele miejsca w szafie sterowniczej. Ich zaletą jest bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności oraz szybkie i bezpieczne wyzwalanie. Dwustanowe wejścia i wyjścia sygnałowe optymalizują komfort obsługi.

Zalety:

  • Precyzyjna ochrona przed przeciążeniem, zwarciem i doziemieniem: niezawodne, szybkie pobudzenie nawet przy małych przekrojach przewodów; zgodność z normą EN 60204-1 dzięki pewnemu odłączeniu zwarć doziemnych w ciągu 5 sekund.

  • Oszczędność miejsca: bardzo wąska konstrukcja 6 mm

  • Proste oprzewodowanie: zacisk Push-in® umożliwia szybką i łatwą instalację, jest stabilny i nie wymaga serwisowania.

  • Różne prądy znamionowe: 24 V DC z prądami znamionowymi od 0,5 do 8 A; warianty ze stałym lub konfigurowalnym prądem zadziałania

  • Sygnalizacja: wyjście sygnałowe DO – możliwość tworzenia sygnału zbiorczego z maksymalnie 30 urządzeń za pomocą mostków; sygnalizacja różnych stanów pracy dzięki zintegrowanej, wielokolorowej diodzie LED

  • Zdalne sterowanie: możliwość resetowania, załączania i wyłączania bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie, za pomocą dwustanowego sygnału sterującego

  • Mostkowanie: możliwość równoczesnego mostkowania nawet 10 modułów

Łatwiejsza komunikacja

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Sygnalizacja dwustanowa (DI/DO)

  • Wejście dwustanowe DI jako wejście do zdalnego resetowania wszystkich wyzwolonych kanałów

  • Wyjście dwustanowe DO jako komunikat zbiorczy, informujący czy jeden z kanałów został wyzwolony w wyniku przeciążenia

  • Łatwe tworzenie sygnałów zbiorczych dzięki wtykanym mostkom grzebieniowym

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: