MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Ochrona przeciwprzepięciowa i elektronika specjalna

Produkty z obszaru ochrony przeciwprzepięciowej i elektroniki specjalnej mają różnorodne zastosowania.

Moduły interfejsowe z funkcjami specjalnymi zapewniają bezpieczne i bezbłędne przetwarzanie i dopasowywanie sygnałów.

Nasze produkty z obszaru ochrony przeciwprzepięciowej zapewniają zabezpieczenie urządzeń i instalacji elektrycznych przed wysokim napięciem.

Nowość produktowa
Moduł kontroli doziemień

Wczesne wykrywanie doziemień

Większa niezawodność dzięki konserwacji prewencyjnej.

Zalety:

  • zautomatyzowany pomiar rezystancji izolacji

  • wczesne wykrywanie potencjalnych doziemień

  • sygnalizacja uszkodzenia izolacji za pomocą LED i zestyku bezpotencjałowego

Nasze produkty z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej i elektroniki specjalnej

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Ochrona przeciwprzepięciowa

Dzięki ochronie przeciwprzepięciowej, niezawodnie zabezpieczysz urządzenia i instalacje elektryczne przed wysokim napięciem i zwiększysz ich sprawność.

Zalety:

  • zabezpieczenie instalacji przed przepięciami przez zastosowanie modułów ochrony przeciwprzepięciowej

  • oszczędność miejsca dzięki wąskiej budowie

  • redukcja kosztów dzięki eliminacji przestojów

  • bezpieczeństwo urządzeń i stała sprawność instalacji, bez awarii urządzeń na skutek przepięć

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)

Zabezpieczenia elektroniczne WAGO to kompaktowe i precyzyjne rozwiązanie do ochrony obwodów prądu stałego.

Zalety:

  • 1- ,2-, 4- oraz 8-kanałowe zabezpieczenia elektroniczne ze stałym i regulowanym zakresem prądu od 0,5 do 12 A

  • duża pojemność załączeniowa: > 50000 µF

  • możliwość komunikacji: zdalne monitorowanie i ponowne uruchamianie

  • wtykowa technika podłączeniowa z zaciskiem CAGE CLAMP® (zabezpieczenia wielokanałowe): brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca

  • liczne aprobaty: różne możliwości zastosowań

alle-produkte_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x1125.jpg

Katalog produktów

Odkryj pełen asortyment produktów dla ochrony przeciwprzepięciowej i elektroniki specjalnej.

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: