MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Moduł kontroli doziemień

Nowy moduł kontroli doziemień WAGO oferuje w trybie pracy dla uziemionych obwodów możliwość nie tylko uziemienia 0 V, ale również automatyczne wykrywanie przekroczenia niekonfigurowalnej, asymetrycznej wartości rezystancji izolacji pomiędzy +24 V lub 0 V napięcia zasilania a ziemią.

Moduł kontroli doziemień WAGO

W prezentowanym filmie Frank Sellke, menadżer ds. rozwoju MODUŁÓW INTERFEJSOWYCH w WAGO, opowiada więcej o obowiązujących normach, właściwościach modułów kontroli doziemień oraz ich zaletach dla użytkowników.

Ewolucja modułu kontroli doziemień

Zwykły przewód

  • natychmiastowe zadziałanie bezpiecznika w przypadku zwarcia doziemnego

  • bezzwłoczne zatrzymanie urządzenia

  • brak wcześniejszego ostrzeżenia

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Złączka rozłączalna do kontroli doziemień – ręczne sprawdzenie rezystancji izolacji

  • natychmiastowe zadziałanie bezpiecznika w przypadku zwarcia doziemnego

  • bezzwłoczne zatrzymanie urządzenia

  • wykrywanie zwarć doziemnych na początkowym etapie dzięki regularnym manualnym przeglądom konserwacyjnym

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Moduł kontroli doziemień – automatyczne testowanie rezystancji izolacji

Moduł kontroli doziemień oferuje najlepszy stosunek kosztów do korzyści i jest łatwy w użyciu. Wymiana dotychczasowej złączki rozłączalnej do kontroli doziemień jest nieskomplikowana. Wystarczy podłączyć dwa dodatkowe przewody do PLC, aby umożliwić analizę styku bezpotencjałowego.

Zalety modułu kontroli doziemień w porównaniu z mechaniczną złączką rozłączalną do kontroli doziemień – w praktyce

  • zastąpienie manualnej kontroli doziemień na w pełni zautomatyzowany monitoring

  • skrócenie interwału testowego z ok. 3 miesięcy do 10 sekund

  • natychmiastowa sygnalizacja poprzez styk bezpotencjałowy do PLC

Przykłady aplikacji

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.