Nowe produkty

Konfiguracja, sterowanie i monitorowanie przy dużej liczbie kanałów.

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

Wielokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB) z interfejsem komunikacyjnym.

Zalety:

  • konfiguracja, sterowanie i monitorowanie poprzez zintegrowany interfejs komunikacyjny

  • niezawodność systemu dzięki integracji elektronicznych wyłączników nadprądowych w obwodach sterowania

  • efektywne zarządzanie obciążeniem także dla wysokich prądów do 16 A w trybie pracy równoległej kanałów



Oferta ECB WAGO została rozszerzona o 6 nowych produktów. W przyszłości 4- i 8-kanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe będą wyposażone w interfejs komunikacyjny. Urządzenia mogą być konfigurowane, sterowane i monitorowane za pomocą protokołu IO-Link, Modbus RTU lub Manchester.

Po podłączeniu do sterownika można odczytywać aktualne wartości prądu, zmieniać progi wyzwalania, ustawiać zachowanie po osiągnięciu wartości granicznych i alarmy oraz indywidualnie przełączać i resetować kanały. Jeśli na przykład zostanie osiągnięta wstępnie skonfigurowana wartość progowa, zabezpieczenie elektroniczne sygnalizuje obciążenie graniczne i umożliwia szybką i kontrolowaną redukcję zużycia prądu. W sytuacji przeciążenia lub zwarcia obwody prądowe zostają szybko i niezawodnie rozłączone.

Aktywne wykorzystanie elektronicznych wyłączników nadprądowych znacznie zwiększa niezawodność systemu. Elektroniczne wyłączniki nadprądowe z serii 3861, 3664 i 3668 znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach przemysłu maszynowego, w przemyśle przetwórczym i produkcyjnym, w budynkach oraz w windach i podnośnikach.

Niewielka szerokość wynosząca zaledwie 32 mm, zarówno w przypadku wersji 4-, jak i 8-kanałowej, umożliwia łatwą wymianę bez konieczności zajmowania dodatkowej przestrzeni, a tym samym zapewnia dużą elastyczność zastosowań. Ponadto zastosowanie wielowtyków z ochroną przed błędnym połączeniem umożliwia wstępne oprzewodowanie, co znacznie skraca czas instalacji.



Numery katalogowe:

0787-3664/0000-0080 4CH IO-Link

0787-3668/0000-0080 8CH IO-Link

0787-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

0787-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

0787-3664/0000-0050 4CH Manchester

0787-3668/0000-0050 8CH Manchester

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.