3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.png

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe WAGO zapewniają większe bezpieczeństwo instalacji. Dzięki możliwości komunikacji dostarczają one informacji o aktualnym statusie kanału i podłączonych obciążeniach.

Dlaczego zabezpieczenie po stronie wtórnej?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Zasilacze dostarczają po stronie wtórnej napięcia stałego, które zasila obwody sterownicze, takie jak urządzenia sterujące, operatorskie, sygnalizacyjne i przekaźniki pomocnicze. Także w tych obwodach sterowniczych wymagana jest ochrona przewodu i ewentualnie bezpiecznik topikowy, jeśli użytkownik nie posiada własnego, zintegrowanego urządzenia ochronnego. Istnieje także wymaganie normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn EN 60204, aby rozpoznać i odłączyć w ciągu 5 sekund obwody sterownicze, które stwarzają zagrożenie doziemienia.

Ochrona przed przetężeniem w zasilaczach impulsowanych po stronie pierwotnej reaguje bardzo szybko na przetężenia występujące po stronie wyjściowej. W przypadku konieczności selektywnego zabezpieczenia pojedynczych obwodów prądowych po stronie wtórnej, konwencjonalne wyłączniki topikowe lub nadprądowe często nie zdają egzaminu, jeśli zasilacz nie może krótkotrwale dostarczyć wysokiego prądu przetężeniowego.

Jakie istnieją rodzaje zabezpieczeń?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termiczne

Cechy:

  • Można je stosować w bezpiecznikach niskiego napięcia i bezpiecznikach topikowych.

  • Do szybkiego wyzwolenia konieczne są wysokie przetężenia.

Wyjaśnienie:

  • 10-krotne przetężenie (w odniesieniu do wartości znamionowej bezpiecznika): wyzwolenie następuje w czasie 30 ms (najlepszy przypadek) lub 200 ms (najgorszy przypadek).

  • Tylko 2-krotne przetężenie: wyzwolenie następuje w czasie 2 s (najlepszy przypadek) lub > 100 s (najgorszy przypadek).

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Termiczne i magnetyczne

Cechy:

  • Można je stosować w zabezpieczeniach nadprądowych instalacyjnych i silnikowych.

  • Do szybkiego wyzwolenia konieczne są wysokie przetężenia.

Wyjaśnienie:

  • Na ilustracji: 3 … 5-krotne przetężenie przy charakterystyce B i pracy pod napięciem AC, dodatkowy element zapewniający bezpieczeństwo: 1,2 lub 1,5.

  • W najgorszym przypadku konieczny jest więc prąd pobudzenia 7,5 razy większy niż prąd znamionowy.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elektroniczne

Cechy:

  • Istnieje możliwość dokładnego nastawiania.

  • Szybka reakcja następuje już przy niewielkich przetężeniach.

  • Możliwe jest zabezpieczenie przewodów długich i/lub o małych przekrojach.

Wyjaśnienie:

  • Zabezpieczenia elektroniczne zapewniają niezawodną ochronę, także przy niewielkich przetężeniach i długich przewodach.

Jak działa zabezpieczenie elektroniczne?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy kontroluje, czy prąd wyjściowy przewyższa zdefiniowany prąd znamionowy. Kiedy prąd wyjściowy przekroczy wartość znamionową, wyjście zostaje odłączone elektronicznie, czyli poprzez przełącznik półprzewodnikowy. Czas wyzwolenia jest zależny od wielkości przetężenia. Pomiar prądu wyjściowego, przetwarzanie i obliczanie czasu wyzwolenia, jak również wysterowanie przełączników półprzewodnikowych dokonywane są poprzez mikroprocesor monitorujący jeden lub kilka kanałów wyjściowych. Odpowiednie czasy wyzwolenia zaznaczono na ilustracji obok.

Zalety zabezpieczenia elektronicznego:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
  • precyzyjne, szybkie i powtarzalne wyłączenia w razie zwarć lub przetężeń po stronie wtórnej, także w przypadku długich przewodów i małych przekrojów

  • selektywność, szczególnie przy zabezpieczeniu elektronicznym z aktywnym ograniczeniem prądu

  • zdalne sterowanie poprzez wejście/wyjście dwustanowe

  • szybka i bezpieczna komunikacja poprzez protokół IO-Link, wyjście sygnałowe, sygnał bezpotencjałowy lub protokół Manchester

  • wielkość lub szerokość, np. 8 kanałów wyjściowych na tylko 42 mm (oszczędność miejsca do 70% szerokości, w porównaniu z wyłącznikami nadprądowymi)

  • możliwość ustawienia prądu znamionowego na każdym kanale

  • spełnione wymagania normy EN 60204-1 – niezawodne wyłączenie po 5 sekundach w przypadku zwarć doziemnych

Komunikacja

Komunikacja 1.0

Sygnalizacja dwustanowa (S/P)

  • Wejście dwustanowe S1 jako wejście do zdalnego resetowania wszystkich wyzwolonych kanałów

  • Wyjście dwustanowe S3 jako komunikat zbiorczy, czy jeden z kanałów został wyzwolony w wyniku przeciążenia

  • Opcjonalnie bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny 13/14 jako komunikat zbiorczy

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: