Zasilacze WAGO

Wydajne zasilacze WAGO zapewniają stabilny poziom napięcia zasilania – zarówno w prostych zastosowaniach, jak i w układach automatyki o wysokim poborze mocy.

Duży wybór zasilaczy, przetwornic DC/DC, zasilaczy bezprzerwowych, zabezpieczeń elektronicznych, modułów redundancyjnych i buforów pojemnościowych pozwala stworzyć optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Szeroki zakres międzynarodowych certyfikatów zapewnia możliwość stosowania systemów zasilania również w szczególnych warunkach w niemal wszystkich branżach.

Portfolio zasilaczy WAGO

Zasilacze Pro 2

Jako „serce“ szafy sterowniczej zasilacze Pro 2 stanowią odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i oferują liczne możliwości zastosowań – zarówno dziś jak i z myślą o przyszłości.

Zalety:

  • sprawność do 96,3%

  • wszechstronne możliwości konfiguracji i monitorowania za pomocą różnych modułów komunikacyjnych

  • szybkie i niezawodne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki funkcji TopBoost, zapewniającej krótkotrwale prąd wyjściowy o wartości nawet 600%

  • szybkie ładowanie kondensatorów i szybsze załączanie styczników za sprawą prądu wyjściowego o wartości 150% przez 5 sekund dzięki zintegrowanemu PowerBoostowi

  • rozszerzony zakres temperatury pracy: -40 … +70°C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Zasilacze Eco 2

Zasilacze Eco 2 z technika połączeń Push-in i zintegrowaną dźwignią to kolejna generacja ekonomicznej rodziny zasilaczy Eco. Nowe zasilacze wyróżniają się możliwością szybkiego, niezawodnego i beznarzędziowego podłączania, jak również doskonałym stosunkiem ceny do jakości.

Zalety:

  • prosta, beznarzędziowa i niewymagająca serwisowania technika połączeń Push-in z dźwignią

  • szeroki zakres napięcia wejściowego: 90 … 264 V AC, możliwość pracy w różnych sieciach zasilających

  • kompaktowa konstrukcja, zapewniająca oszczędność miejsca na szynie montażowej

  • ekonomiczne w zakupie i eksploatacji

  • długa żywotność – MTBF > 1 mln godzin

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Zasilacze Base

Zasilacze Base ze sprawdzoną techniką połączeń Push-in CAGE CLAMP® oferują podstawowe funkcje podczas eksploatacji oraz dobry stosunek ceny w jakości. Nowe zasilacze wyróżniają się możliwością szybkiego, niezawodnego i beznarzędziowego podłączania, a także dużą wydajnością.

Zalety:

  • kompaktowa konstrukcja z wytrzymałą, metalową obudową

  • oprzewodowanie od czoła dzięki technice zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • szeroki zakres temperatury pracy -30 C w +70 C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Zasilacze Eco

Wiele podstawowych zastosowań wymaga jedynie napięcia stałego o wartości 24 V. W takich przypadkach zasilacze Eco są idealnym, ekonomicznym rozwiązaniem.

Zalety:

  • prądy wyjściowe: 1,25 … 40 A

  • szeroki zakres napięcia wejściowego: 90 … 264 V AC, możliwość pracy w różnych sieciach zasilających

  • ekonomiczne rozwiązanie w standardowych aplikacji

  • zacisk CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność czasu

  • elastyczny montaż na szynie i wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym – idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania

  • płaska, kompaktowa i stabilna obudowa z metalu

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Zasilacze Compact

Małe, wydajne zasilacze w modułowej obudowie o napięciach wyjściowych 5, 12, 18, 24 V DC i prądach wyjściowych do 6,5 A.

Zalety:

  • szeroki zakres napięcia wejściowego, jednofazowego 85 … 264 V AC: możliwość pracy w różnych sieciach zasilających

  • montaż na szynie i wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym – idealne rozwiązanie do każdego zastosowania

  • lepsze chłodzenie dzięki zdejmowanej pokrywie obudowy, odpowiednie w przypadku nietypowych pozycji montażowych

  • wymiary zgodne z normą DIN 43880, do zabudowy w rozdzielnicach budynkowych oraz licznikach

  • idealne w aplikacji w przemyśle i automatyce budynkowej oraz w urządzeń zgodnie z EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Zasilacze Classic

Zasilacze Classic z opcjonalnie zintegrowaną funkcją TopBoost są bardzo wytrzymałe. Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz liczne aprobaty sprawiają, że nadają się one w najróżniejszych zastosowań.

Zalety:

  • funkcja TopBoost: ekonomiczne zabezpieczenie po stronie wtórnej za pomocą wyłączników nadprądowych (≥ 120 W)

  • dostępne znamionowe napięcia wyjściowe 12; 24; 30,5 oraz 48 V DC

  • sygnał DC OK / zestyk DC OK do zdalnego monitorowania

  • szeroki zakres napięcia wejściowego oraz aprobaty UL i DNV umożliwiają stosowanie na całym świecie

  • zacisk CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność czasu

  • wąska i kompaktowa konstrukcja: oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Zasilacze Pro

Aplikacje o dużym zapotrzebowaniu mocy wymagają profesjonalnych zasilaczy, które zapewnią niezawodną pracę także w przypadku gwałtownych, chwilowych wzrostów obciążenia. Zasilacze WAGO Pro nadają się idealnie w takich zastosowań.

Zalety:

  • funkcja TopBoost: wielokrotność prądu znamionowego w 50 ms

  • funkcja PowerBoost: 200% mocy wyjściowej przez 4 sekundy

  • opcjonalny LineMonitor: komfortowa parametryzacja i monitorowanie wielkości wejściowych i wyjściowych

  • zestyk bezpotencjałowy / wejście stand-by

  • opcjonalny interfejs szeregowy RS-232: komunikacja z komputerem lub sterownikiem PLC

Masz pytanie odnośnie naszych produktów?

Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej?

Wypełnij krótki formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Wszystkie produkty

Zapoznaj się z różnorodną ofertą zasilaczy WAGO.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: