WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

Zasilacz Compact

Małe wydajne zasilacze w obudowie modułowej; napięcie wyjściowe 5/12/18/24 V DC; prąd wyjściowy do 8 A. Zostały one zaprojektowane przez WAGO do stosowania np. w puszkach instalacyjnych i rozdzielczych i pracują wyjątkowo niezawodnie.


Zalety:

  • Szeroki zakres napięcia wejściowego, jednofazowego 85 … 264 V AC: możliwość pracy w różnych sieciach zasilających

  • Idealne rozwiązanie do aplikacji w przemyśle i automatyce budynkowej oraz do urządzeń zgodnie z EN 60335.

  • Montaż na szynie i opcjonalnie wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym: do każdej sytuacji montażowej

  • Oszczędność zapewnia nie tylko niska cena, lecz także łatwy montaż i brak konieczności serwisowania

  • Napięcie wyjściowe ustawiane od frontu za pomocą narzędzia

Oszczędność miejsca i czasu

  • Kompaktowa konstrukcja do zabudowy w rozdzielnicach budynkowych oraz licznikach

  • Oszczędność czasu dzięki wstępnemu oprzewodowaniu za pomocą wielowtyków picoMAX® z techniką zacisku Push-in CAGE CLAMP®.

Zasilacze Compact – obudowy

787-10xx

  • Obudowa została wykonana zgodnie z normą EN 43880 i jest przeznaczona do zastosowania w rozdzielnicach.

  • Jeszcze większe oszczędności dzięki niskim kosztom zakupu, prostej instalacji oraz eksploatacji bez konieczności serwisowania.

  • Odporne na wibracje, proste w obsłudze oraz niewymagające serwisowania połączenia dzięki zastosowaniu CAGE CLAMP®

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 2 A
Nr kat. 787-1001

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 2 A

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 110 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A
Nr kat. 787-1014

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 110 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A
Nr kat. 787-1017

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,3 A
Nr kat. 787-1002

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,3 A

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 6,5 A; 2,50 mm²
Nr kat. 787-1021

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 6,5 A; 2,50 mm²

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A
Nr kat. 787-1012

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 72 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A
Nr kat. 787-1014/072-000

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 72 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2 A

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 4 A
Nr kat. 787-1022

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 4 A

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 5 V DC; prąd wyjściowy 5,5 A; sygnał DC OK
Nr kat. 787-1020

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 5 V DC; prąd wyjściowy 5,5 A; sygnał DC OK

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 72 V DC; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 4 A; odseparowane galwanicznie
Nr kat. 787-1015/072-000

przetwornica DC/DC; Compact; napięcie wejściowe 72 V DC; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 4 A; odseparowane galwanicznie

787-12xx

  • Bogata oferta produktów do montażu na szynie DIN oraz do montażu śrubowego

  • Idealny do urządzeń domowych i komercyjnych zgodnych z normą EN 60335 (np. pompy ciepła, elektrociepłownie, automaty do gier i automaty sprzedające)

  • Bezpieczna instalacja dzięki zastosowaniu wielowtyków picoMAX® z techniką zacisku Push-in

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 4,2 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1216

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 4,2 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,3 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1202

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,3 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 6 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1226

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 6 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1212

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 0,5 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1200

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 0,5 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 8 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1221

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 8 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1201

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 5 A; LED DC OK
Nr kat. 787-1211

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 12 V DC; prąd wyjściowy 5 A; LED DC OK

Masz pytanie odnośnie naszych produktów?

Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej?

Wypełnij krótki formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Pozostałe zasilacze

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efektywne zasilacze

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze – w różnych aplikacjach, na całym świecie. Dlatego zasilacze WAGO są tak chętnie stosowane!

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.