Zasilacze Base

Zasilacze Base ze sprawdzoną techniką połączeń Push-in CAGE CLAMP® oferują podstawowe funkcje podczas eksploatacji oraz bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Nowe zasilacze wyróżniają się możliwością szybkiego, niezawodnego i beznarzędziowego podłączania, a także dużą wydajnością.

Zalety:

  • kompaktowa konstrukcja z wytrzymałą, metalową obudową

  • oprzewodowanie od czoła dzięki technice połączeń Push-in CAGE CLAMP®

  • szeroki zakres temperatury pracy od -30°C do +70°C



Cechy zasilaczy Base

  • Niezawodne połączenia sprężynowe: dzięki technice połączeń Push-in CAGE CLAMP® zaciski wejściowe / wyjściowe pozostają stabilne nawet w przypadku drgań. Beznarzędziowa instalacja i konserwacja ułatwiają pracę.

  • Wysoka sprawność: zasilacze z serii Base zapewniają sprawność na poziomie 94% (przy 20 A), co pozwala długoterminowo obniżyć koszty eksploatacji.

  • Wytrzymałe i trwałe: przeznaczone w ciągłej eksploatacji w szafach sterowniczych, nawet w ekstremalnych warunkach. Temperatura pracy: od -30 C w +70 C

  • Niezawodne działanie: średni czas pracy między awariami (MTBF) wynosi ponad 1 000 000 godzin, co zapewnia dłuższą żywotność i znacznie obniża koszty eksploatacji. LED DC-OK umożliwia również łatwe monitorowanie stanu pracy.

  • Kompaktowa konstrukcja: wariant 20 A o szerokości zaledwie 56 mm nie zajmuje dużo miejsca w szafie sterowniczej.

Nr katalogowy

2587-2144

2587-2146

2587-2147

2587-2148

2587-2346

2587-2347

2587-2348

Wymiary

35 × 125 × 102

52 × 125 × 110

56 × 125 × 129

120 × 125 × 140

48 × 125 × 125

60 × 125 × 125

110 × 125 × 140

Napięcie wejściowe (AC)

100 … 240 V

100 … 240 V

100 … 240 V

100 … 240 V

100 … 240 V

100 … 240 V

100 … 240 V

Napięcie wyjściowe (DC)

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

Prąd wyjściowy

5 A

10 A

20 A

40 A

10 A

20 A

40 A

Moc zasilacza

120 W

240 W

480 W

960 W

240 W

480 W

960 W

DC OK

LED

LED

LED

LED

zestyk DC OK

zestyk DC OK

zestyk DC OK

Sprawność

88 %

91 %

94 %

93 %

88 %

90 %

93.5 %

Masz pytanie odnośnie naszych produktów?

Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej?

Wypełnij krótki formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.