Produkty

4- i 8-kanałowe wyłączniki nadprądowe


Dwa nowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe z IO-Link: cztero- i ośmiokanałowe moduły EPSITRON® zapewniają bezpieczeństwo zasilania na niewielkiej przestrzeni oraz efektywną komunikację.


Wyłączniki nadprądowe EPSITRON®, należące do systemu zasilania WAGO z serii 787, są przeznaczone do niezawodnego i precyzyjnego dostarczania zasilania 24 V. Bogatą ofertę elektronicznych wyłączników nadprądowych rozszerzono o dwie nowe cztero- i ośmiokanałowe wersje ze zintegrowaną szybką i niezawodną komunikacją z IO-Link.

Zalety:

  • komunikacja w sieci obiektowej z I/O-Link do monitorowania stanów

  • możliwość zdalnej regulacji parametrów

  • wąska konstrukcja i oszczędność miejsca

  • wariant cztero- i ośmiokanałowy do napięcia 24 V DC

  • regulacja prądu znamionowego osobno do każdego kanału



Podłączenie sieci obiektowej poprzez standaryzowaną komunikację IO-Link umożliwia...

  • komfortowe monitorowanie stanów

  • zdalne ustawianie parametrów – na przykład do łatwej parametryzacji po wymianie oraz

  • łatwą integrację wyłączników nadprądowych z nadrzędnymi systemami sterowania.



Precyzyjne, kompaktowe i zindywidualizowane

Nowe, cztero- i ośmiokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe zgodnie z EN 60204-1 działają niezawodnie również w niekorzystnych warunkach Urządzenia te są znacznie węższe niż analogiczny pakiet standardowych wyłączników nadprądowych, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca w szafie sterowniczej. Regulacja prądu znamionowego i odczyt prądu rzeczywistego do każdego kanału umożliwiają indywidualne monitorowanie wartości prądu. Wysoka pojemność załączeniowa obniża dodatkowo ryzyko pobudzeń w wyniku oddziaływania wysokich prądów łączeniowych. Z IO-Link na pokładzie, nowe wyłączniki nadprądowe stają się ogniwem szybkiej i niezawodnej komunikacji z nadrzędnym systemem sterowania. Zachowują przy tym wszystkie zalety telesterowania.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.