Nowe produkty

Ekonomiczny system zasilania: EPSITRON® ECO Power

Wprowadzając na rynek w połowie 2017 roku nowe urządzenia EPSITRON® ECO Power (787-2742 i 787-2744), firma WAGO poszerzyła serię ekonomicznych zasilaczy 24 V DC do montażu na szynie.

Oto zalety nowego rozwiązania:

  • kompaktowa budowa

  • wysoka sprawność

  • szybkie, komfortowe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zaciskom wyposażonym w specjalne dźwignie

  • korzystny stosunek ceny do wydajności systemu

Zaletą urządzeń z serii EPSITRON®ECO Power jest technika przyłączeniowa Push-in z dźwignią, a to oznacza nie tylko szybkość, brak konieczności serwisowania i beznarzędziowy montaż, lecz także możliwość bezpośredniego podłączania przewodów o większych przekrojach, nawet tych zakończonych tulejkami. Zasilacze są wyposażone w 3-fazowe wejście 400 V … 480 V AC i dostarczają na wyjściu 24 V DC, przy obciążeniu 20 A (787-2742) oraz 40 A (787-2744), przy czym napięcie wyjściowe może być regulowane do 28 V DC. Dostępny jest także zestyk DC O.K., służący do monitorowania wyjścia.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: