Nowe jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe z serii EPSITRON® zapewniają niezawodną ochronę urządzeń w przypadku przetężenia lub zwarcia. Zabezpieczenie po stronie wtórnej jest wyzwalane także przy wystąpieniu niewielkiego przetężenia, zgodnie z zaleceniami EN 60204, dzięki czemu można zastosować zwykły, niedrogi zasilacz bazowy. W przypadku zwarcia zadziałanie następuje po zaledwie 4 ms.
Korzyści:
24 V DC / 5 wariantów prądu nominalnego: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
barwne kodowanie urządzeń ze względu na prąd nominalny
kompaktowa budowa
pojemność załączeniowa: > 50.000 µF
szeroki zakres temperatury otoczenia: -25°C … 70°C
możliwość resetu, załączania i wyłączania bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie przy pomocy dwustanowego sygnału wejściowego
sygnał „pobudzenie wyjścia“ – możliwość zsumowania sygnałów z maksymalnie 30 urządzeń przy pomocy mostków
aprobaty: CE, UL 61010, UL 2367