landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

Zasilacze Eco i Compact – ekonomiczne systemy zasilania

Ekonomiczny. Łatwy w montażu. Bezpieczny.

  • Zasilacze Eco i Compact to nie tylko oszczędność przy zakupie, lecz także niższe koszty użytkowania dzięki łatwej obsłudze oraz braku konieczności serwisowania.

  • To doskonałe rozwiązanie w standardowych aplikacjach przy niewielkim budżecie.

  • Są one idealnym rozwiązaniem do zastosowania w przemyśle i automatyce budynkowej oraz do urządzeń, zgodnie z EN 60335.

  • Odpowiednie do każdego rodzaju zabudowy dzięki możliwości montażu na płycie lub na szynie TS 35 – wybór należy do Ciebie!

  • Zasilacze Eco i Compact spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normą EN 60335-1.

  • To także idealne rozwiązanie do zastosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego zgodnie z EN 60335-2-x, jak np. pompy ciepła, elektrociepłownie, a także automaty vendingowe i automaty do gier.



Przegląd produktów

Zasilacze Eco i Compact

Zasilacz Eco

Korzyści:

  • więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej budowie

  • uniwersalne zastosowanie dzięki różnorodnym możliwościom montażu

  • do montażu w rozdzielnicach i urządzeniach

  • sprawdzona technika zacisku CAGE CLAMP®

  • doskonałe rozwiązanie do standardowych aplikacji przy niewielkim budżecie

Zasilacze Eco – dane techniczne

Numer katalogowy

787-1702

787-1712

787-1722

787-1732

787-1701

787-1711

787-1721

Znamionowe napięcie wejściowe

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

Napięcie wyjściowe

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

12 V DC (10 ... 14 V DC)

12 V DC (10 ... 14 V DC)

12 V DC (10 ... 14 V DC)

Prąd wyjściowy

1,25 A

2,5 A


5 A

10 A

2 A

4 A

8 A

Temperatura otoczenia

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

-20 ... +60°C

Wymiary S x W x G

30 x 99 x 90

40 x 99 x 90

60 x 99 x 130

70 x 99 x 165

30 x 99 x 90

40 x 99 x 90

60 x 99 x 130

Normy/aprobaty

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Zasilacz Compact

Korzyści:

  • szeroki zakres zastosowań dzięki montażowi na płycie lub szynie TS 35

  • urządzenia w obudowie modułowej z mocą wyjściową do 144 W

  • możliwość zastosowania w urządzeniach użytku domowego, zgodnie z EN 60335-1

  • oszczędność czasu dzięki wielowtykom picoMAX® z techniką zacisku Push-in

Zasilacze Compact – dane techniczne

Numer katalogowy

787-1202

787-1212

787-1216

787-1226

Znamionowe napięcie wejściowe

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

100 AC ... 240 V AC

Napięcie wyjściowe

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

24 V DC (22 ... 26 V DC)

Prąd wyjściowy

1,3 A

2,5 A

4,2 A

6 A

Temperatura otoczenia

-25 ... +70°C

-25 ... +70°C

-25 ... +70°C

-25 ... +70°C

Wymiary S x W x G

54 x 56 x 90

72 x 56 x 90

108 x 56 x 90

144 x 56 x 90

Normy/aprobaty

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas: