Nowe produkty

Jeszcze łatwiejsze zarządzanie energią: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej

Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym (855-951/250-000) to nowa pozycja w portfolio produktów do układów pomiaru prądu i energii, oferująca innowacyjne rozwiązanie. Kombinacja 2-przewodowej przelotowej złączki silnoprądowej z zaciskiem POWER CAGE CLAMP i przekładnika prądowego z odejściem napięciowym, stwarza optymalne warunki do skutecznego zarządzania energią, ponieważ w układach pomiaru mocy elektrycznej wymagany jest pomiar zarówno prądu, jak i napięcia.

Korzyści:

  • dostęp do danych pomiarowych energii bezpośrednio w otworze na mostek

  • taka sama szerokość, jak w przypadku 2-przewodowej złączki przelotowej (95 mm²)

  • łatwy montaż wtykowy w otworze na mostek 2-przewodowej złączki przelotowej

  • zintegrowany przekładnik prądowy 250 A / 1 A

  • precyzyjny pomiar dzięki klasie dokładności 0,5

  • zabezpieczenie przyłączonych urządzeń pomiarowych, dzięki bezpiecznikowi w odgałęzieniu napięciowym

  • zwieranie przekładnika i mostkowanie umożliwiające połączenie w gwiazdę

  • różne możliwości czytelnego opisu



Zalety przekładnika prądowego z odejściem napięciowym

Dowiedz się więcej i obejrzyj film o przekładniku prądowym z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej (855-951/250-000).

Pewna ochrona i precyzyjny pomiar

W przypadku konieczności zastosowania kilku przekładników prądowych i odejść napięciowych, niewielka przestrzeń w szafach sterowniczych staje się istotnym ograniczeniem. Ważną rolę odgrywają także czas i sposób montażu. Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym można szybko i łatwo zamontować wtykowo w otworze na mostek 2-przewodowej złączki przelotowej (95 mm²), a jego zastosowanie pozwala wyeliminować kolejne przekładniki czy elementy montażowe.

Zintegrowany bezpiecznik stanowi zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników pomiaru energii, podłączanych do układu. Wbudowany przekładnik prądowy o przekładni 250 A/1 A umożliwia precyzyjny pomiar prądu zgodnie z normą EN 61869-2, w klasie dokładności 0,5.

Zaciski wyjść prądowych oznaczono jako S1 (czarny) i S2 (czerwony). Przyciski ułatwiają montaż i demontaż przewodów linkowych.

Pierwszy krok do efektywnego zarządzania energią

Odejście napięciowe realizowane jest przy pomocy podwójnego zacisku przyłączeniowego. Inną zaletą są optymalne możliwości opisu, zapewniające przejrzystość połączeń w szafie sterowniczej. Użytkownik ma tu do wyboru paski oznacznikowe lub system opisu WMB.

Krótko mówiąc: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym w połączeniu z modułem pomiaru mocy 3-fazowej z serii WAGO 750 to pierwszy krok do skuteczego zarządzania energią.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: