Nowe produkty

Działają jak zasilacz: przetworniki DC/DC EPSITRON®

Nowa generacja przetworników DC/DC (787-28xx) w obudowie o szerokości 6 mm to idealne rozwiązanie, gdy w szafie sterowniczej jest tylko jeden zasilacz, a potrzebne jest dodatkowe źródło zasilania.


Korzyści:

  • wyeliminowanie dodatkowego zasilacza

  • możliwość mostkowania z serią 857 i 2857

  • oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

  • możliwość zastosowania na światowych rynkach w wielu branżach dzięki aprobatom UL i GL (w przygotowaniu)

  • korzystny stosunek ceny do wydajności



Nową generację przetworników napięcia stałego z serii 787-28xx wyróżniają ulepszone właściwości oraz liczne aprobaty. Zapewnia ona również jeszcze lepszy stosunek ceny do wydajności. Urządzenia w obudowie o szerokości zaledwie 6 mm, dostępne w ofercie WAGO, to niezawodne rozwiązanie do niewielkich odbiorników. Dzięki możliwości mostkowania idealnie nadająsię do zasilania przetworników pomiarowych JUMPFLEX® lub przekaźników z serii 857, gdy w szafie sterowniczej jest tylko zasilacz 48 V.

Dzięki aprobatom UL i GL nowe przetworniki DC/DC mogą być stosowane w wielu obszarach zastosowań na całym świecie. Na przykład w budowie maszyn i urządzeń, przemyśle stoczniowym, czy technice transportowej przejmują funkcję zasilacza, zapewniając tym samym oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: