Nowe produkty

Wygodna konfiguracja: przetworniki pomiarowe z rodziny JUMPFLEX®

Urządzenia JUMPFLEX® z serii 857 charakteryzuje obudowa o szerokości zaledwie 6 mm, umożliwiająca opis wielu modułów równocześnie – taka przemyślana koncepcja wytycza nowe trendy w dziedzinie przetworników pomiarowych. Nowe przetworniki pomiarowe JUMPFLEX® są uzupełnieniem dotychczasowego portfolio i oferują optymalne możliwości.

Oto zalety nowego rozwiązania:

  • wygodna konfiguracja

  • szeroki zakres temperatur otoczenia: od -40 do +70 °C

  • bezpieczna 3-torowa separacja na poziomie napięcia probierczego 3 kV zgodnie z EN 61010-1

  • szerokość obudowy zaledwie 6 mm

  • opis przy pomocy oznaczników WMB i pasków oznacznikowych TOPJOB® S

Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem i podwójnym wyjściem, 857-424

Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem i podwójnym wyjściem, 857-424

  • zmienne wzmocnienie sygnału dzięki dwóm konfigurowalnym wyjściom prądowym/napięciowym

  • optymalne filtrowanie zakłóceń dzięki przełączalnej częstotliwości granicznej

  • gwarancja bezpieczeństwa

  • łatwiejsze oprzewodowanie dzięki możliwości mostkowania napięcia zasilania

Przetwornik pomiarowy napięcia, 857-560

Przetwornik pomiarowy napięcia, 857-560

  • do napięcia stałego i przemiennego maks. 300 V AC/DC

  • możliwość przełączania metody pomiaru – do wyboru pomiar wartości skutecznej (RMS) lub średniej arytmetycznej

  • dwustanowe wyjście sygnalizacyjne (DO), przystosowane do swobodnej konfiguracji zakresu pomiarowego

  • możliwość mostkowania napięcia zasilania

Przetwornik pomiarowy mocy z serii 857-569

Przetwornik pomiarowy mocy z serii 857-569

  • równoczesny pomiar prądu i napięcia, przeliczanie na moc i wystawianie znormalizowanego sygnału analogowego

  • możliwość pomiaru mocy w jednej fazie

  • możliwość wyboru metody przetwarzania wartości pomiarowych pomiędzy pomiarem wartości skutecznej (RMS) lub średniej arytmetycznej, a także mocy czynnej, pozornej, biernej i kąta przesunięcia fazowego.

  • dwustanowe wyjście sygnalizacyjne (DO)

Przetwornik pomiarowy temperatury RTD zasilany z pętli wyjściowej z serii 857-815

  • odczyt sygnału z czujników Pt i rezystorów do 4,5 kOhm

  • przetwarzanie sygnału temperaturowego na znormalizowany sygnał analogowy

  • sygnalizacja błędu na skutek przerwania przewodu lub zwarcia czujnika

  • brak konieczności zastosowania dodatkowego napięcia zasilania, dzięki zasilaniu z pętli wyjściowej

  • 2-, 3- i 4-przewodowa technika łączeniowa



Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.