Nowe produkty

Szybka i niezawodna komunikacja

  • 9/29/2023
  • Nowy moduł komunikacyjny do bezpośredniego połączenia ETHERNET

    Nowy moduł Modbus TCP pozwala na bezpośrednie podłączenie naszych liczników energii MID bez dodatkowych nakładów związanych z oprzewodowaniem, a tym samym stanowi optymalne rozszerzenie standardowo zintegrowanego interfejsu Modbus RTU. Moduł Modbus TCP ma taki sam kształt obudowy jak liczniki energii WAGO i przy bezpośrednim połączeniu jest przez nie zasilany w trakcie pracy.

    Do działania jako niezależny gateway wymagane jest zewnętrzne napięcie zasilające, które można zapewnić na przykład za pomocą przetworników DC/DC (nr kat. 787-2801). W ten sposób przy użyciu interfejsu RS-485 można podłączyć do modułu nawet 32 urządzenia Modbus RTU. We wszystkich modułach zastosowano zacisk Push-in z dźwignią, dzięki czemu ich podłączanie jest bardzo łatwe i oszczędza czas.

    Moduły można rozbudowywać w elastyczny i szybki sposób, nawet w istniejących już systemach. W połączeniu z naszymi licznikami energii MID można przesyłać wartości takie jak energia czynna i bierna, częstotliwość sieci, prąd, napięcie i moc dla poszczególnych faz.

    Zalety:

    • łatwa integracja maks. 32 urządzeń Modbus RTU w sieciach ETHERNET TCP

    • montaż bez użycia narzędzi i prosta rozbudowa w istniejących systemach

    • możliwość integracji dowolnych urządzeń Modbus ® slave za pomocą zacisków



    Przykłady aplikacji

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

    Bezpośrednio podłączony licznik energii Zasilanie odbywa się poprzez licznik energii.

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg

    Praca jako gateway Modbus RTU / Modbus TCP i integracja maks. 32 urządzeń Modbus® slave.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: