Mobilny system oznaczania

Szybki wydruk oznaczników, gdzie tylko chcesz!

Zalety mobilnego systemu oznaczania:

  • Elastyczność:
    system pozwala na szybkie tworzenie oznaczeń niezależnie od lokalizacji – zarówno w halach produkcyjnych, jak i na placach budowy.

  • Oszczędność czasu i kosztów:

    mobilny system oznaczania przyspiesza i usprawnia instalację oraz rozruch maszyn i urządzeń, co w rezultacie przekłada się na potencjalne oszczędności.

  • Możliwość indywidualnego dostosowania:

    system umożliwia szybkie dostosowanie oznaczeń do indywidualnych potrzeb bezpośrednio na obiekcie.

  • Duży wybór oznaczników:

    system pozwala oznaczyć wszystkie komponenty szaf sterowniczych – od złączek, poprzez żyły i przewody, aż po urządzenia.



Często w różnych miejscach, np. na placu budowy lub w hali produkcyjnej, zachodzi potrzeba szybkiego oznaczenia komponentów – złączek, przewodów lub urządzeń. Pozwala to zapewnić ich łatwą identyfikację oraz utrzymać porządek.

Dzięki naszemu mobilnemu systemowi – obejmującemu drukarkę termotransferową WAGO Smart Printer, bezpłatną aplikację do tworzenia oznaczników oraz praktyczną torbę – oznaczanie komponentów szaf sterowniczych jest teraz możliwe niezależnie od lokalizacji. System nadaje się również do szybkiego korygowania opisów komponentów bezpośrednio na obiektach. Nieważne, gdzie akurat jesteś – wystarczy, że w swoim smartfonie za pomocą intuicyjnej aplikacji utworzysz zadanie drukowania i prześlesz je za pośrednictwem Bluetooth® (wymagany adapter BT) do drukarki, która wydrukuje gotowe oznaczniki. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowego, kompatybilnego powerbanka do zestawu.

Proste i elastyczne oznaczanie komponentów szaf sterowniczych

Elementy mobilnego systemu oznaczania

Drukarka WAGO Smart Printer

Oprócz dobrze znanych funkcji, nowa drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer ma możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą adaper Bluetooth®/WIFI. Większa pamięć zapewnia brak ograniczeń długości opisów na materiałach oznacznikowych, a dzięki skali nadrukowanej na obudowie użytkownicy mogą precyzyjniej ustawić czujnik. Drukarka obsługuje wszystkie dostępne materiały oznacznikowe, co pozwala na opis całej szafy sterowniczej nawet na placu budowy.

Numer katalogowy: 258-5107

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Aplikacja do tworzenia oznaczników

Drukarkę termotransferową WAGO Smart Printer można obsługiwać za pomocą intuicyjnej aplikacji do tworzenia oznaczników. Korzystanie z aplikacji jest możliwe za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera – również w trybie offline. Dzięki kamerze na urządzeniu mobilnym aplikacja automatycznie rozpoznaje produkty, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Wystarczy, że zeskanujesz kod kreskowy wybranego materiału oznacznikowego, wprowadzisz tekst w edytorze za pomocą funkcji autouzupełniania danych i już możesz rozpocząć drukowanie.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Torba na drukarkę

Praktyczna torba umożliwia bezpieczne przechowywanie drukarki i materiałów oznacznikowych oraz zapewnia ich szybką dostępność w każdym miejscu. Torba na drukarkę pozwala na maksymalną mobilność i elastyczność. Dzięki niej masz zawsze pod ręką wszystkie akcesoria niezbędne do szybkiego wydruku różnych oznaczników, niezależnie od lokalizacji.

Numer katalogowy: 206-3010

Drukowanie krok po kroku

1. Wybierz materiał oznacznikowy.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

2. Wprowadź opis.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Zaakceptuj utworzony opis.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Wydrukuj oznacznik za pomocą drukarki WAGO Smart Printer.

5. Sprawdź wydrukowany oznacznik i nanieś go na wybrany element.

Zestawy

Zestaw startowy

Numer katalogowy: 258-5107

Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer: kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej, z materiałem oznacznikowym

Zestaw zawiera:

1 x rolka tabliczek oznacznikowych WMB Inline

nr kat. 2009-115

1 x taśma barwiąca do drukarki termotransferowej

nr kat. 2009-100

1 x taśma barwiąca do drukarki termotransferowej

nr kat. 258-5005

1 x wałek do pasków oznacznikowych

nr kat. 258-5006

1 x wałek do WMB Inline

nr kat. 258-5007

Zestaw bazowy

Numer katalogowy: 258-5108

Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer: kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej, bez materiału oznacznikowego

Zestaw zawiera:

1 x pasek ozacznikowy

nr kat. 2009-100

1 x taśma barwiąca do drukarki termotransferowej

nr kat. 258-5005

1 x wałek do pasków oznacznikowych

nr kat. 258-5006

1 x wałek do WMB Inline

nr kat. 258-5007

Zestaw mobilny

Numer katalogowy: 258-5100

Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer: kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej, z adapterem Bluetooth®, torbą na drukarkę, bez materiału oznacznikowego

Zestaw zawiera:

1 x taśma barwiąca do drukarki termotransferowej

nr kat. 258-5005

1 x wałek do pasków oznacznikowych

nr kat. 258-5006

1 x wałek do WMB Inline

nr kat. 258-5007

1 x adapter Bluetooth®

nr kat. 258-5102

1 x torba na drukarkę

nr kat. 206-3010

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki