MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500.jpg

Większa przejrzystość w szafie sterowniczej

Materiały oznacznikowe są niezbędne w szafie sterowniczej, bo właściwa identyfikacja przewodów podnosi poziom bezpieczeństwa. Tabliczki znamionowe zawierają ważne informacje i specyfikacje, mające na celu ochronę użytkowników, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa podczas procesu montażu i konserwacji.  Ponadto dzięki oznacznikom można szybko przyporządkować połączenia, co pozwala dostawcom zewnętrznym łatwo przeprowadzić prace konserwacyjne w szafie sterowniczej.

System oznaczania WAGO:

WAGO oferuje kompleksowe rozwiązanie do oznaczania, obejmujące oprogramowanie WAGO Smart Script, drukarkę termotransferową WAGO Smart Printer oraz rozmaite materiały oznacznikowe.

Oznaczniki można drukować w wygodny sposób z trzech różnych systemów: popularnych narzędzi CAE, konfiguratora WAGO Smart Designer lub intuicyjnego oprogramowania WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników

Jak wykonać opis? Zobaczmy to na przykładzie szafy sterowniczej

Materiały oznacznikowe w szafie sterowniczej zapewniają właściwą identyfikację przewodów i podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Ręczne lub automatyczne tworzenie opisu

  • Podstawowe dane – schemat połączeń

  • Import danych poprzez plik Excel

  • lub import/transfer poprzez interfejs

  • Wydruk bezpośredni oznaczników poprzez konfigurator WAGO Smart Designer

Edytowanie i drukowanie

  • Oznaczniki wykonane w programie WAGO Smart Script można edytować i modyfikować, a następnie wydrukować.

  • Drukowanie oznaczników odbywa się za pomocą drukarki termotransferowej WAGO Smart Printer.

Opis komponentów

  • Naklejanie, montaż oznaczników na złączkach, oznaczanie urządzeń, oznaczanie przewodów

Nowości

Mobilny system oznaczania: elastyczne oznaczanie – wszędzie tam, gdzie chcesz

Dzięki naszemu mobilnemu systemowi – obejmującemu drukarkę termotransferową WAGO Smart Printer, bezpłatną aplikację do tworzenia oznaczników oraz praktyczną torbę – oznaczanie komponentów szaf sterowniczych jest teraz możliwe niezależnie od lokalizacji. System nadaje się również do szybkiego korygowania opisów komponentów bezpośrednio na obiektach. Nieważne, gdzie akurat jesteś – wystarczy, że w swoim smartfonie za pomocą intuicyjnej aplikacji utworzysz zadanie drukowania i prześlesz je za pośrednictwem WiFi lub Bluetooth® (wymagany adapter BT) do drukarki, która wydrukuje gotowe oznaczniki. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowego, kompatybilnego powerbanku do zestawu.

Oszczędność na całej linii

dzięki najbardziej efektywnemu systemowi oznaczania

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg

Katalog produktów

Odkryj inne produkty WAGO do oznaczania

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki