Materiały oznacznikowe

Wszystko na rolce

WAGO oferuje odpowiednie materiały oznacznikowe do oznaczania wszystkich komponentów w szafach sterowniczych – złączek, przewodów i urządzeń. Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer umożliwia ich szybkie i łatwe drukowanie za pomocą oprogramowania WAGO Smart Script.

Materiały są nawinięte na rolkę w sposób ciągły, co znacznie usprawnia ich montaż. W razie potrzeby można je również stosować pojedynczo, jak np. pasek oznacznikowy do montażu zatrzaskowego (2009-110) na złączkach TOPJOB® S. Wystarczy go tylko zamocować w początkowym punkcie, a następnie przeciągnąć palcem wzdłuż paska, eliminując potrzebę zatrzaskiwania każdego oznacznika osobno.

Dodatkowo wydruk oznaczników dla danego zamówienia gwarantuje pełne wykorzystanie materiałów i ogranicza ich marnotrawstwo. W zależności od przeznaczenia dostępne są oznaczniki na przewody i urządzenia w kolorze białym, czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym.

Oznaczanie złączek

  • większa przejrzystość w szafie sterowniczej dzięki wielowierszowemu opisowi na pasku oznacznikowym

  • WMB Inline, tabliczki oznacznikowe WMB w rolce jako uniwersalne rozwiązanie do złączek o różnych rozmiarach – tabliczki jednej wielkości do wszystkich standardowych aplikacji

Oznaczanie kabli i przewodów

  • wiele wariantów do wyboru: tulejki, etykiety z laminacją, oznaczniki nawlekane na przewody lub koszulki termokurczliwe

  • powierzchnie na nadruk o różnej wielkości

Oznaczanie urządzeń

  • szeroki asortyment etykiet, tabliczek na przycisk, etykiet tekstylnych oraz tabliczek znamionowych do optymalnego opisu urządzeń i szaf sterowniczych:

  • materiały w różnych wariantach kolorystycznych i wymiarach

System oznaczania WAGO

Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki WAGO Smart Printer

Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer może być używana uniwersalnie do wszystkich zadań oznaczania w szafie sterowniczej oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Skąd ta oszczędność? Wydajna taśma barwiąca, której nie trzeba często wymieniać, zapewnia dużą prędkość drukowania, a nakłady na drukarkę i materiał oznacznikowy są bardzo niskie.

Oprogramowanie WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia i drukowania indywidualnych oznaczników!
Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer i oprogramowanie WAGO Smart Script tworzą wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do indywidualnego oznaczania pojedynczych elementów, takich jak złączki, etykiety, tabliczki znamionowe i oznaczniki przewodów, jak również kompletnych rozdzielnic i szaf sterowniczych.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.