Drukarka termotransferowa Smart Printer

Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki WAGO Smart Printer

Korzyści:



  • oprogramowanie Smart Script – idealne narzędzie do tworzenia oznaczników

  • prosta obsługa dzięki nowoczesnemu i intuicyjnemu interfejsowi Smart Script

  • oszczędność czasu dzięki automatycznemu cięciu

  • nadaje się do różnych typów materiałów oznacznikowych

  • trwały japoński nóż o wysokiej jakości



Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer może być używana uniwersalnie do wszystkich zadań oznaczania w szafie sterowniczej oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Skąd ta oszczędność? Wydajna taśma barwiąca, której nie trzeba często wymieniać, zapewnia dużą prędkość drukowania, a nakłady na drukarkę i materiał oznacznikowy są bardzo niskie.

Zestaw startowy 258-5107 obejmuje drukarkę, materiał oznacznikowy i akcesoria, a także bezpłatne oprogramowanie do oznaczania Smart Script. Drukarka i oprogramowanie połączone są standardowo: przez USB lub interfejs Ethernet.

Przystawka tnąca jest doskonałym uzupełnieniem drukarki Smart Printer i stosowana jest do automatycznego cięcia materiału ciągłego. Można również zakupić walizkę ułatwiającą transport, np. na plac budowy. Dostępne są dodatkowe drukarki, które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej czasu przy zmianie materiałów.

Tutoriale

Pierwsza instalacja

  1. 00:02

    Pierwsza instalacja

  2. 00:00

    Stosowanie stojaka zewnętrznego na rolki z materiałami oznacznikowymi

  3. 00:01

    Umieszczanie materiałów oznacznikowych w drukarce

  4. 00:00

    Wymiana taśmy termotransferowej

Przegląd produktów

drukarka termotransferowa; Smart Printer; kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej; zestaw startowy; z mat. oznacznikowym
Nr kat. 258-5107

drukarka termotransferowa; Smart Printer; kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej; zestaw startowy; z mat. oznacznikowym

przystawka tnąca; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników do instalacji, oznaczników na przewody i kable; trwały; duża dokładność
Nr kat. 258-5030

przystawka tnąca; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników do instalacji, oznaczników na przewody i kable; trwały; duża dokładność

torba na narzędzia; bez wyposażenia; pasuje do L-BOXX® 102; nośność 24 kg
Nr kat. 206-3010

torba na narzędzia; bez wyposażenia; pasuje do L-BOXX® 102; nośność 24 kg

taśma barwiąca do drukarki termotransf.; do drukarki Smart Printer; czarny
Nr kat. 258-5005

taśma barwiąca do drukarki termotransf.; do drukarki Smart Printer; czarny

wałek; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników urządzeń i instalacji, oznaczników na przewody i kable
Nr kat. 258-5006

wałek; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników urządzeń i instalacji, oznaczników na przewody i kable

wałek; do drukarki Smart Printer; do WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 końcówka do szlifowania
Nr kat. 258-5007

wałek; do drukarki Smart Printer; do WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 końcówka do szlifowania

Wszystko na rolce

WAGO oferuje odpowiednie materiały oznacznikowe do oznaczania wszystkich komponentów w szafach sterowniczych – złączek, przewodów i urządzeń. Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer umożliwia ich szybkie i łatwe drukowanie za pomocą oprogramowania WAGO Smart Script.

Oprogramowanie WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia i drukowania indywidualnych oznaczników!
Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer i oprogramowanie WAGO Smart Script tworzą wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do indywidualnego oznaczania pojedynczych elementów, takich jak złączki, etykiety, tabliczki znamionowe i oznaczniki przewodów, jak również kompletnych rozdzielnic i szaf sterowniczych.

Większa przejrzystość w szafie sterowniczej

Tworzenie oznaczeń dla szaf sterowniczych za pomocą drukarki termotransferowej Smart Printer jest bardzo proste. Oznaczniki można drukować w wygodny sposób bezpośrednio z różnych systemów (przy użyciu popularnych narzędzi CAE, konfiguratora WAGO Smart Designer lub intuicyjnego oprogramowania WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników).

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: