MM-445327-3d-group-picture-IC-verbindungstechnik-C4-2000x1500

Technika łączeniowa

Łatwo, bezpiecznie, bez konieczności serwisowania: dla szyn montażowych, puszek rozdzielczych, płytek drukowanych lub jako wielowtyki w kanale kablowym czy też w rozdzielnicach. WAGO oferuje odpowiednią technikę połączeń elektrycznych dla każdego obszaru.


Korzyści:

  • oszczędność czasu

  • połączenie niewymagające konserwacji

  • niezawodność w różnorodnych zastosowaniach

  • doskonała jakość styku – niezależna od montera



Przegląd produktów

Komponenty dla elektrotechniki

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Złączki listwowe

Szybka instalacja, całkowita odporność na wstrząsy, a przez to brak konieczności konserwacji: złączki silnoprądowe WAGO wykorzystują sprawdzoną technikę zacisku sprężynowego, aby zapewnić maksymalną bezawaryjność i niezawodność instalacji i urządzeń.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Złączki instalacyjne

Oszczędność czasu i kosztów w rozdzielnicy lub puszce rozdzielczej: umożliwiają to złączki instalacyjne WAGO, które do tego zajmują niewiele miejsca.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Wielowtyki

Na płytce drukowanej, w szafie sterowniczej lub przy podłączaniu opraw oświetleniowych: wielowtyki WAGO pozwalają na szybką, bezpieczną i niezawodną realizację zadań.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Złączki do płytek drukowanych

Odpowiednia technika zacisku sprężynowego do każdego zastosowania: złączki i wielowtyki do płytek drukowanych są szybkie w obsłudze i gwarantują bezpieczne połączenie.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Złączki zasilające

Bezpieczne podłączanie opraw oświetleniowych i urządzeń w dowolnym miejscu na świecie: dzięki złączkom zasilającym WAGO to prosta sprawa - niezależnie od rodzaju zadania.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Komponenty przelotowe

Podłączenie urządzeń na stałe lub metodą wtykową, bezpośrednio przewodem lub złączem lutowanym: WAGO oferuje różne możliwości w technice podłączania.

Zestawy-startowe_IC_2000x1125

Zestawy startowe

Chcesz poznać i sprawdzić w praktyce nasze złączki listwowe. Zamów zestaw a startowy

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Materiały oznacznikowe

Lepsza orientacja w szafie sterowniczej, krótszy czas konserwacji: właściwe oznaczenia przynoszą trwałe korzyści. WAGO oferuje szereg oznaczników do różnych zadań.

Dowiedz się więcej

Tematy i rozwiązania na dzisiaj i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: