Szybkie podłączanie z wielowtykami WAGO

Odpowiedni wielowtyk do każdego zastosowania: obojętnie, czy do płytki drukowanej, szafy sterowniczej, czy też do podłączenia opraw oświetleniowych. Wielowtyki WAGO pozwalają na szybką i łatwą realizację połączeń, spełniających wszelkie wymagania.

Korzyści:

  • bogata paleta produktów do każdego zastosowania

  • bezpiecznie podłączenie przewodów dzięki technice zacisku sprężynowego

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką bez pomocy narzędzi, umożliwia zacisk Push-in CAGE CLAMP®.

  • gwarantowana ochrona przed błędnym podłączeniem dzięki możliwości indywidualnego kodowania



Przegląd produktów

Gwarantowana ochrona przed błędnym połączeniem

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Wielowtyki instalacyjne

System instalacji wtykowych WINSTA® można stosować wszędzie tam, gdzie wymagania odnośnie instalacji się powtarzają, lub gdzie planowane są oprawy rastrowe (np. przy oprzewodowaniu opraw rastrowych lub wpuszczanych w sufit). Takie rozwiązanie systemowe na bazie przewodów konfekcjonowanych pozwala na skrócenie czasu montażu oraz uniknięcie błędów w trakcie jego realizacji.

Korzyści:

  • przewody konfekcjonowane i montaż wtykowy – zakończenie prac w najkrótszym możliwym czasie

  • kodowanie mechaniczne i kolorowe – ochrona przed błędnym podłączeniem

  • łatwa lokalizacja błędów i szybka wymiana podłączonych wtykowo odbiorników

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Wielowtyki do płytek drukowanych

Złączki i wielowtyki do płytek drukowanych to uniwersalny system do podłączania urządzeń poprzez przewody o przekrojach od 0,08 do 10 mm2, spełniający wszystkie wymogi w zakresie tworzenia oprzewodowania systemowego. Skorzystaj z bogactwa naszej oferty produktowej i znajdź odpowiednienie rozwiązanie do swojej aplikacji.

Korzyści:

  • różnorodne zastosowania: jako wielowtyki do płytek drukowanych, wielowtyki przepustowe, do tworzenia swobodnych połączeń wtykowych o różnych sposobach montażu, jako wielowtyki do złączek listwowych

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • dogodne możliwości pomiaru

  • możliwość otwierania zacisku w dwóch płaszczyznach: dla wygodnej obsługi podczas konfekcjonowania wtyków oraz oprzewodowania w stanie połączonym w ramach MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)



Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Wielowtyki oświetleniowe

Oferta wielowtyków WAGO do opraw oświetleniowych i urządzeń obejmuje systemy wielowtyków z wyborem fazy zasilania do ciągów świetlnych oraz wielowtyki do okablowania wewnętrznego.


Korzyści:

  • Seria 267 - modułowe złącza do realizacji skalowalnych ciągów oświetleniowych.

  • Seria 873 - złącza do połączeń opraw oświetleniowych i urządzeń, z ochroną przed dotykiem bezpośrednim i zaciskiem PUSH WIRE® przeznaczonym do przewodów jednodrutowych. Dostępne w dwóch wersjach – kompaktowa (0,34–0,75 mm²) jest idealna do opraw punktowych, oświetlenia ulicznego, systemów DALI oraz wszelkich czujników.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową

Skorzystaj z systemu X-COM®-SYSTEM z ochroną przed błędnym wetknięciem, przeznaczonego do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych. W skład systemu wchodzą specjalne złączki listwowe, pełniące funkcję złączek bazowych, wtyki i gniazda o różnych możliwościach montażu oraz wtyki z pinami lutowniczymi.

Korzyści:

  • oszczędność czasu i miejsca dzięki możliwości konfekcjonowania montowanych wtykowo wiązek kablowych

  • szybsza i bezbłędna wymiana podzespołów dzięki możliwości konfekcjonowania

  • pełna ochrona przed błędnym wetknięciem wtyków i gniazd o tej samej liczbie biegunów dzięki kodowaniu, bez konieczności ograniczenia liczby torów

  • dla Twojego bezpieczeństwa: możliwość kontroli konfekcjonowania wiązki przewodowej przed montażem.



alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj inne wielowtyki!

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy.