Oprzewodowanie systemowe PCB przy zastosowaniu wielowtyków MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) WAGO jest uniwersalnym systemem wielowtyków do tworzenia rozwiązań w różnych typach aplikacji. System obejmuje w sumie 7 rodzin dla rozmiarów rastra od 2,5 do 10,16 mm i o przekroju przewodów od 0,08 do 25 mm2. Dlatego ma tak szeroki zakres zastosowań.


Zalety:

  • Bogaty system wielowtyków do tworzenia oprzewodowania systemowego

  • Łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości obsługi wariantów zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach

  • Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • Łatwa realizacja pełnej ochrony przed błędnym podłączeniem

  • Kompaktowa i różnorodna budowa

  • Możliwość indywidualnego kodowania

Umów się na rozmowę z naszym doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach do PCB lub dobrać najlepsze rozwiązanie do swojej aplikacji?

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Przegląd produktów

Poznaj pełną ofertę produktów z rodziny MCS

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Oszczędność miejsca: najmniejszy wielowtyk MCS MICRO w rastrze 2,5 mm jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na minimalnej przestrzeni. Zakres przekroju przewodów wynosi od 0,08 do 0,5 mm2.

Korzyści:

  • pełna ochrona przed błędnym połączeniem

  • łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach

  • do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • napięcie znamionowe do 320 V już przy rastrze 2,5 mm

  • wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Kompaktowe elementy do aplikacji sygnałowych: kompaktowy system wielowtyków MCS MINI przeznaczony jest do rastrów 3,5 mm i 3,81 mm oraz przewodów o przekrojach od 0,08 do 1,5 mm2.

Korzyści:

  • pełna ochrona przed błędnym połączeniem

  • możliwość otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP® ze zintegrowanymi przyciskami

  • do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

Duża gęstość upakowania na niewielkiej przestrzeni: MCS MINI HD o dwurzędowej budowie pozwala realizować wiele połączeń I/O na minimalnej przestrzeni. Elementy dostępne są w rastrze 3,5 mm i przeznaczone do przewodów o przekrojach od 0,08 do 1,5 mm2.

Korzyści:

  • pełna ochrona przed błędnym połączeniem

  • CAGE CLAMP®: uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów, z osobnym, łatwo dostępnym otworem pomiarowym

  • dwurzędowe rozmieszczenie biegunów: duża gęstość upakowania w układach „przewód-płytka“ na niewielkiej przestrzeni

  • opcjonalna blokada dla ochrony przed nieumyślnym rozłączeniem

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • płytki odciążające przewody

  • wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Ultrapłaska konstrukcja, duża gęstość upakowania, wysokość tylko 7,8 mm: MCS MINI SL wyróżniają się niewielkimi gabarytami i przeznaczone są do przewodów o przekroju od 0,2 mm2 do 1,5 mm2 w rastrze 3,5 mm.

Korzyści:

  • kompaktowa budowa i niewielka wysokość – zaledwie 7,8 mm

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami

  • połączenie „płytka-przewód“

  • pomiar od strony płaszczyzny podłączania przewodów

  • możliwość indywidualnego kodowania



MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Wszechstronny produkt z dodatkowym zabezpieczeniem: uniwersalny system wielowtyków MCS MIDI w rastrach 5 i 7,5 mm zapewnia jeszcze bezpieczniejszą realizację połączeń wtykowych. Można łączyć tylko wtyki i gniazda o tej samej liczbie biegunów. Dzięki możliwości indywidualnego kodowania zapewniona jest 100%-owa ochrona przed błędnym połączeniem. W ten sposób można uniknąć błędów spowodowanych doborem elementów o różnej liczbie biegunów. Możliwe jest zastosowanie wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach od 0,08 do 2,5 mm2.

Korzyści:

  • pełna ochrona przed błędnym połączeniem

  • możliwość otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami

  • do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • możliwość łączenia ze złączkami listwowymi dzięki wtykom z długimi pinami przyłączeniowymi

  • połączenia bez lutowania: dostępne także warianty z techniką PressIn



MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Wariant klasyczny do zasilania urządzeń: wszechstronny produkt MCS MCS MIDI Classic jest dostępny w rozmiarach rastra 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm i 7,62 mm. Uniwersalny zacisk CAGE CLAMP® jest przeznaczony do wszystkich rodzajów przewodów w zakresie od 0,08 do 2,5 mm2. System umożliwia m.in. zablokowanie połączenia wtykowego bocznymi zaczepami lub uchwytami śrubowymi, które chronią przed nieumyślnym rozłączeniem.

Korzyści:

  • łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami i bez przycisków

  • możliwość łączenia wielu gniazd w jednym wtyku bez utraty rastra

  • do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”

  • możliwość indywidualnego kodowania

  • możliwość łączenia ze złączkami listwowymi dzięki wtykom z długimi pinami przyłączeniowymi

  • stabilizacja przewodów poprzez obudowy lub płytki odciążające (opcja)

  • wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT



mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 6

Wielowtyki do wyższych mocy: nowy system wielowtyków MCS MAXI 6 dopełnia rodzinę złączek z dźwignią do energoelektroniki. Zakres przekroju przewodów od 0,5 do 10 mm2 sprawia, że wielowtyki mają zwiększoną obciążalność prądową, przez co nadają się do instalacji wykorzystujących wyższe prądy. Dzięki intuicyjnej dźwigni można oprzewodować urządzenia bez użycia narzędzi. MCS MAXI 6 jest dostępny w rozmiarze rastra 7,62 mm.

Korzyści:

  • łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanym dźwigniom

  • intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych

  • wtykowy montaż przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®

  • rozszerzony zakres przekroju podłączanych przewodów i zwiększona obciążalność prądowa

  • do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”

  • pełna ochrona przed błędnym połączeniem

  • 600 V zgodnie z UL 1059 dla wtyków i gniazd z przyłączem przewodowym

  • stabilizacja przewodów poprzez płytki odciążające (opcja)



mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

Jedyne na świecie wielowtyki z dźwigniami do energoelektroniki: system wielowtyków MCS MAXI 16 wyposażony w innowacyjne dźwignie jest przeznaczony do przewodów o przekroju od 0,75 do 25 mm2 i idealnie nadaje się do zastosowania w energoelektronice. MCS MAXI 16 jest dostępny w rozmiarze rastra 10,16 mm.

Korzyści:

  • Łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanym dźwigniom

  • Intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych

  • Większy zakres przekroju podłączanych przewodów i większa obciążalność prądowa

  • 100% ochrony przed błędnym podłączeniem

  • Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • Do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”

  • Opcjonalne kodowanie i zaczepy ryglujące



Nowość produktowa

Adapter montażowy – stabilny i bezpieczny montaż na szynie oraz na panelu.

Kiedy potrzebne jest pewne i elastyczne mocowanie przewodów, sięgnij po adaptery montażowe do systemów wielowtyków z dźwigniami do płytek drukowanych MCS MAXI 6 i 16. Zamocuj swobodne połączenia przewodów o przekrojach nawet do 25 mm2 na szynie montażowej (TS 35) lub na panelu.

Wygodne podłączanie przewodów, nawet o małych przekrojach

Wielowtyki MCS MINI z dźwignią i zaciskiem Push-in do płytek drukowanych zapewniają wygodny montaż przewodów o przekroju do 1,5 mm2.

Najwyższe bezpieczeństwo na niewielkiej powierzchni

Środkowy zaczep ryglujący i płytka odciążająca przewody do wielowtyku MCS MAXI 16 to gwarancja bezpieczeństwa w najbardziej kompaktowej formie.

Maksymalne bezpieczeństwo i wygodna obsługa, nawet w najmniejszych przestrzeniach – takie zalety w wielowtyku MCS MAXI 16 z serii 832 gwarantuje środkowy zaczep ryglujący oraz płytka odciążająca przewody. Oferujemy najbardziej kompaktowe na rynku rozwiązanie do blokowania wielowtyków do PCB dla energoelektroniki.

Intuicyjnie obsługiwany środkowy zaczep ryglujący zabezpiecza przed niezamierzonym rozłączeniem wielowtyku – i to bez dodatkowego zwiększania rastra. Dzięki temu wielowtyki można umieszczać bezpośrednio obok siebie. Zamontowane przewody przytwierdzone do płytki odciążającej są zabezpieczane przed wyrwaniem z zacisków. Równocześnie użytkownik ma do dyspozycji stabilny uchwyt do wygodnego montażu i demontażu wielowtyku.

Korzyści:

  • kompaktowy środkowy zaczep ryglujący do wielowtyków do PCB dla energoelektroniki

  • intuicyjny mechanizm pozwalający na łatwe blokowanie i zwalnianie jedną ręką

  • płytka odciążająca przewody, zabezpieczająca przyłączone przewody i służąca jako uchwyt, który ułatwia obsługę

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Wszystkie produkty

Odkryj pełen asortyment złączek z rodziny MCS

To może Cię zainteresować

Produkty powiązane z rodziną MCS

picomax_2000x1500px.jpg

System wielowtyków picoMAX®

Jedna sprężyna ze stali, ale podwójne wykorzystanie siły docisku: dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

WINSTA® do instalacji budynkowej

Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt. Oferujemy wsparcie ekspertów, także na etapie powstawania projektu.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.