Produkty

Podłączanie przewodów za pomocą zacisku z dźwignią – teraz także dla przekroju 2,5 mm²

  • 3/9/2022
  • Wielowtyki MCS MIDI umożliwiają wygodne, beznarzędziowe podłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm².

    1-przewodowe gniazdo MCS MIDI do przewodów o przekrojach od 0,14 do 2,5 mm² lub od 26 do 12 AWG, o rastrze 5 mm to idealne połączenie doskonałych parametrów elektrycznych, kompaktowej budowy oraz zacisku sprężynowego z dźwignią, które znakomicie uzupełnia portfolio wielowtyków WAGO z systemu MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

    Zalety:



    • beznarzędziowa realizacja oprzewodowania dzięki zintegrowanym dźwigniom

    • wtykowy montaż przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®

    • obciążalność prądowa do 16 A

    • kompaktowe wymiary dla przewodów o przekroju do 2,5 mm²



    MCS MIDI i akcesoria

    Intuicyjna obsługa bez używania narzędzi

    Dźwignia ułatwia podłączanie przewodów. Jej obsługa jest intuicyjna i nie wymaga używania narzędzi. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® zapewnia łatwy montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką. Obciążalność prądowa dla tych wielowtyków wynosi maks. 16 A, a ich całkowita wysokość to zaledwie 11,5 mm. Znajdują one zastosowanie np. w układach sterowania napędami, przetwornicach czy zasilaczach.

    Te wielowtyki do PCB są dostępne w wersjach MCS MIDI Classic i MCS MIDI ze 100-procentową ochroną przed błędnym połączeniem. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas podłączania przewodów na obiektach system wielowtyków MIDI jest dostępny na życzenie z centralnymi lub bocznymi zaczepami ryglującymi. Opcjonalnie na wielowtykach można umieścić nadruk.

    Numery katalogowe:

    MCS MIDI Classic: 2231-11XX

    MCS MIDI: 2721-11XX

    Powiązane produkty

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 3-bieg.; pomarańczowy
    Nr kat. 2231-303/026-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 3-bieg.; pomarańczowy

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 3-bieg.; śrubowy uchwyt montażowy; pomarańczowy
    Nr kat. 2231-303/107-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 3-bieg.; śrubowy uchwyt montażowy; pomarańczowy

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 4-bieg.; boczne zaczepy ryglujące; pomarańczowy
    Nr kat. 2231-304/037-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 4-bieg.; boczne zaczepy ryglujące; pomarańczowy

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 5-bieg.; 2,50 mm²; pomarańczowy
    Nr kat. 2231-305/026-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5,08 mm; 5-bieg.; 2,50 mm²; pomarańczowy

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 2721-203/031-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; stopki zatrzaskowe; 2,50 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 2721-205/008-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; stopki zatrzaskowe; 2,50 mm²; jasnoszary

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 2721-205/031-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; 2,50 mm²; jasnoszary

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; 2,50 mm²; jasnoszary
    Nr kat. 2721-206/037-000

    gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 6-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczne zaczepy ryglujące; 2,50 mm²; jasnoszary

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    System wielowtyków (MCS)

    Wielowtyki WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) to uniwersalny systemem do tworzenia połączeń w dowolnych aplikacjach. Obejmuje on w sumie aż 7 rodzin produktów w rastrach od 2,5 do 10,16 mm dla przewodów o przekrojach od 0,08 do 25 mm2, które oferują szerokie spektrum zastosowań.

    buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

    Szybkie podłączanie z wielowtykami WAGO

    Wielowtyki do łączenia przewodów zasilających oraz sygnałowych nadają się do każdego zastosowania. Obojętnie, czy do płytki drukowanej, szafy sterowniczej, czy też do podłączenia opraw oświetleniowych – wielowtyki WAGO pozwalają na szybką i łatwą realizację połączeń spełniających wszelkie wymagania.

    MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

    Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

    Bezpieczna, beznarzędziowa i intuicyjna obsługa – to właśnie oferuje uznana na całym świecie technika zacisku WAGO z dźwignią, zastosowana w złączach i wielowtykach do PCB dla szerokiego zakresu przekrojów.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.