MCS MAXI 6 z dźwignią - seria 831 i 832

Błyskawiczne oprzewodowanie na obiekcie

Zalety:



  • łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanym dźwigniom

  • intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych

  • bogate portfolio produktów do przewodów o przekroju 0,2 … 25 mm²

  • montaż wtykowy przewodów do zacisku Push-in CAGE CLAMP® bez pomocy narzędzi

  • całkowita ochrona przed błędnym podłączeniem

  • opcjonalne kodowanie i zaczepy ryglujące



Rodzina wielowtyków MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) właśnie się powiększyła: system MCS MAXI 6 przeznaczony jest do przewodów o przekroju do 10 mm2, a zintegrowana dźwignia pozwala na szybkie i wygodne oprzewodowanie bez użycia narzędzi.

System wielowtyków MCS MAXI 6 jest przeznaczony do przewodów o przekrojach od 0,2 mm2 do 10 mm2 i idealnie nadaje się do instalacji wykorzystujących wyższe prądy. Dostępne są wielowtyki od 2- do 9-biegunowych, o rastrze 7,62 mm, w wariantach „przewód-przewód“ i „przewód-płytka“. Przy prądzie znamionowym na poziomie 41 A system jest szczególnie przydatny w energoelektronice. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® pozwala na beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Wielowtyki z podejściem 0 i 90 stopni do płytki drukowanej, oferują maksymalną elastyczność połączenia.

Dodatkowo nowe wielowtyki MCS MAXI 6 zapewniają znaczną oszczędność miejsca – można podłączać przewody o przekroju o jeden stopień wyższy (10 mm2) niż przekrój znamionowy.

Proste oprzewodowanie bez użycia narzędzi

Wychodząc naprzeciw potrzebom prostej i wygodnej obsługi, WAGO oferuje dodatkowe wielowtyki do systemu MCS MAXI 6, które umożliwiają intuicyjną i beznarzędziową obsługę za pomocą dźwigni. Ponieważ do otwierania zacisku nie są potrzebne żadne narzędzia, wtyki można wygodnie i szybko oprzewodować – to duży plus podczas montażu urządzeń na obiekcie.

Połączenie jest przy tym całkowicie bezpieczne, a dźwignię można zamknąć bez żadnego wysiłku. Stabilne skrajne położenia dźwigni jednoznacznie wskazują, czy zacisk jest otwarty czy zamknięty, a ustawienia w położeniach krańcowych sygnalizowane są kliknięciem.

Tak jak pozostałe złącza MCS, także nowe wielowtyki zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przy montażu na obiekcie. Właśnie tak działa funkcja ochrony przed błędnym połączeniem, indywidualne kodowanie oraz zastosowanie zaczepów ryglujących.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Produkty do energoelektroniki

Dzięki naszym kompaktowym, niezawodnym listwom zaciskowym i wielowtykom, technika połączeń spełnia najwyższe wymagania.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

To może Cię zainteresować.

Powiązane tematy i produkty

picomax_2000x1500px.jpg

System wielowtyków picoMAX®

Jedna sprężyna ze stali, ale podwójne wykorzystanie siły docisku: dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

WINSTA® do instalacji budynkowej

Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt. Oferujemy wsparcie ekspertów, także na etapie powstawania projektu.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.